부품 번호가 누락되거나 씰의 치수를 모르거나 또는 OEM장비에서 이들의 부품이 사용불가능 할 때, 본 제품인 o-ring 키트는 시간은 물론이고 곤경을 면할 수 있습니다. 8가지가 넘는 다양한 표준 키트는 광범위한 씰링 어플리케이션을 위한 o-ring 크기와 화합물의 선택을 제공합니다. 최종 결과는? 단일 OEM 교체 부품과 동일한 비용으로 여러 개의 씰링 솔루션을 제공. 심지어 200가지 이상의 화합물을 사용하여 사용자 정의의 키트를 제작할 수도 있습니다.
• 내열성
• 최대 100 ℃ (212 ℉), 제품의 수명 주기 단축 고려시 121 ℃ (250 ℉)
• 저온 유연성
• 개별 화합물에 따라 -34 ℃ ~ -57 ℃ (-30 ℉ ~ -70 ℉)
• 내화학성
• 지방족 탄화수소 (프로판, 부탄, 석유계 유분, 미네랄 오일 및 그리스, 디젤 연료, 연료유) 식물성 및 미네랄 오일 및 그리스
• HFA, HFB 및 HFC 유압유
• 저온에서 산, 알칼리 및 염 용액을 희석 가능.
• 물 (특수 화합물은 최대 100 ℃) (212 ℉)
• 일반 용도의 MIL-G-21569 CL 1, UL 포함됨