NBR 경도 75 O-링, Mil/Aero (NM304-75) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
NBR 경도 75 O-링, Mil/Aero (NM304-75)

NBR 경도 75 O-링, Mil/Aero (NM304-75)

Parker의 니트릴 고무(NBR) O-링은 오일 및 가스, 유압용 오일 및 유체와 호환성이 있습니다.

기술 사양

  • 내경: 0.029 to 25.94 inch
  • 폭: 0.04 to 0.275 inch
  • 중합체 재료 옵션: Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR)
  • 열적 활용 유형: Low and high temperature (<-30°F, >250°F)
  • 최저 작동 온도: -65 °F
  • 경도계: 75 Shore A
  • 최고 작동 온도: 250 °F
  • 유체 유형용: Oils
  • 업종: Aerospace
  • 충족된 사양: MIL/Aero, AMS-P-25732, MIL-DTL-25732, MIL-P-25732C Types I,II, MS288775, MIL-DTL-25732, MIL-P-25732C Types I,II, MS28775
  • 원산지: North America
  • 내부적으로 윤활됨: No
  • 색상: Black

전체 제품 설명

Parker의 니트릴 고무(NBR)는 아크릴로니트릴 부타디엔 혼성중합체(acrylonitrile butadiene copolymer)의 일반명입니다. 니트릴 씰링 복합재질의 아크릴로니트릴 함량은 매우 다양하며(18% 내지 50%), 완제품 재질의 물리적 특성에 영향을 미칩니다. 아크릴로니트릴의 함량이 높을수록, 오일 및 광유에 대한 내구성이 항샹됩니다. 또한, 탄력성과 압축 변형에 대한 내구성에 악영향을 줍니다. 이와 같이 반대되는 특성을 고려하여, 때로는 절충이 되어, 중간 수준의 아크릴로니트릴 함량을 선택합니다. NBR은, 다른 엘라스토머에 비하야 우수한 기계적 특성을 가지고 있으며, 내마모성이 높습니다. NBR은 풍화와 오존에 내구성이 없습니다.

• 내열성
• 최고온도 100℃ (212℉), 121℃ (250℉)에서는 수명 감소
• 저온 신축성
• 각 복합재질에 따라, -34℃ 내지 -57℃ (-30℉ 내지 -70℉)
• 내약품성
• 지방족 탄화수소(프로판, 부탄, 석유, 광유 및 그리스, 디젤유, 연료유) 식물성 오일 및 광유와 그리스
• HFA, HFB, 및 HFC 유압용 유체
• 저온의 희석 산, 알칼리, 및 염 용액
• 물(특수 재질은, 최고 100℃) (212℉)
• MIL-P-2573에 사용

* 요청 시, 맞춤형 사이즈와 피복/마킹이 가능합니다. 설계와 가격결정에 지원을 받기 위해서는, Parker의 O-링 부서에 연락하십시오(859-269-2351).

관련 문서

×

687611
687519