니트릴 고무(NBR), 경도 90 O-링, 범용 (N0552-90) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
니트릴 고무(NBR), 경도 90 O-링, 범용 (N0552-90)

니트릴 고무(NBR), 경도 90 O-링, 범용 (N0552-90)

Parker의 니트릴 고무 (NBR) O-링은 오일 및 가스와의 호환성이 좋습니다.

기술 사양

  • 중합체 재료 옵션: Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR)
  • 열적 활용 유형: Standard (-30°F to 250°F)
  • 최저 작동 온도: -30 °F
  • 최고 작동 온도: 250 °F
  • 유체 유형용: Oils
  • 경도계: 90 Shore A
  • 업종: General
  • 충족된 사양: None
  • 원산지: North America
  • 내부적으로 윤활됨: No
  • 색상: Black

전체 제품 설명

Parker의 니트릴 고무 (NBR)는 아크릴로나이트릴 부타디엔 혼성 중합체의 일반적인 용어입니다. 니트릴 실링 화합물의 아크틸로나이트릴 함량은 상당히 다양하며 (18% ~ 50%), 최종 물질의 물리적 특성에 영향을 미칩니다. 아크틸로나이트릴의 함량이 높을수록 오일 및 연료에 대한 내성이 우수해집니다. 동시에, 압축력에 대한 탄성력 및 저항력은 반대의 영향을 미치게 됩니다. 이러한 상반된 정보를 고려할 때, 적절한 타협이 종종 제기되고, 이로서 중간 정도인 아크릴로나이트릴이 선택됩니다. NBR은 다른 엘레스토머 및 내마모성과 비교하면 보다 좋은 기계적 성질을 가지고 있습니다. NBR은 풍화 및 오존에 대한 내성이 없습니다.

• 내열성
• 최대 100 ℃ (212 ℉), 제품의 수명 주기 단축 고려시 121 ℃ (250 ℉)
• 저온 유연성
• 개별 화합물에 따라 -34 ℃ ~ -57 ℃ (-30 ℉ ~ -70 ℉)
• 내화학성
• 지방족 탄화수소 (프로판, 부탄, 석유계 유분, 미네랄 오일 및 그리스, 디젤 연료, 연료유) 식물성 및 미네랄 오일 및 그리스
• HFA, HFB 및 HFC 유압유
• 저온에서 산, 알칼리 및 염 용액을 희석 가능.
• 물 (특수 화합물은 최대 100 ℃) (212 ℉)
• 범용으로 사용 가능

*사용자 정의 크기 및 코팅/표기는 요청에 따라 제공됩니다. Parker O-Ring Division (859-269-2351)에 문의하십시오.

관련 문서

×

687611
687519