지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
1. OEV Series valves are the latest line of unipolar electric expansion valves.
2.Highly engineered bearing design for oil-less applications
| Literature and Reference Materials |
|---|
| OEV Catalog |
| 제품 | 바디 재료 | 연결 크기 | 오리피스 크기 |
|---|---|---|---|
| OEV-AA | 316 Stainless Steel | 5/16 ODM AND '1/4 ODF | 0.039in(1.0mm) |
| OEV-A | 316 Stainless Steel | 5/16 ODM AND '1/4 ODF | 0.055in(1.4mm) |
| OEV-B | 316 Stainless Steel | 5/16 ODM AND '1/4 ODF | 0.063in(1.6mm) |
| OEV-C | 316 Stainless Steel | 5/16 ODM AND '1/4 ODF | 0.102in(2.6mm) |
| OEV-D | 316 Stainless Steel | 5/16 ODM AND '1/4 ODF | 0.157in(4.0mm) |
| OEV-AA-S3S4 | 316 Stainless Steel | 3/8ODF x 1/2ODF | 0.039in(1.0mm) |
| OEV-A-S3S4 | 316 Stainless Steel | 3/8ODF x 1/2ODF | 0.055in(1.4mm) |
| OEV-B-S3S4 | 316 Stainless Steel | 3/8ODF x 1/2ODF | 0.063in(1.6mm) |
| OEV-C-S3S4 | 316 Stainless Steel | 3/8ODF x 1/2ODF | 0.102in(2.6mm) |
| OEV-D-S3S4 | 316 Stainless Steel | 3/8ODF x 1/2ODF | 0.157in(4.0mm) |
| OEV-D-S34S7 | 316 Stainless Steel | 1/2ODF x 7/8ODF | 0.157in(4.0mm) |
| OEV-D-S4S7 |