오일/수분 분리기

필터 기준:

선택한 필터 없음

브랜드

사업부

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

오일/수분 분리기


오일/수분 분리기

Parker는 30년 이상 압축 호흡 공기 정화를 위한 솔루션을 제공하는 데 있어 업계를 이끌어 왔습니다. Parker는 압축 공기, 가스 및 액체를 여과, 정화 및 분리하기 위한 최고의 제품을 설계합니다. Parker 제품은 모든 국제 호흡 공기 표준을 준수하고, 유해 물질에 대한 효과적인 보호를 제공하며, 직원의 건강을 보호하는 데 도움을 줍니다.


Parker Airtek OWS Series Oil Water Separators are installed as part of the condensate management system and simply reduce the oil concentration in the collected condensate for environmentally friendly disposal.

10 / 개 보기

Providing a simple, economical and environmental friendly solution for the effective removal of oily condensate from a compressed air system.

10 / 7개 보기

ES/ES2000 및 SE 시리즈 오일/물 분리기용 교체용 카본 백 및 프리 필터.

10 / 12개 보기

687611
687611