오메가 단면 압출 씰 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

폴리머 제품군

밀폐재 재료

높이 (inch)

길이 (inch)

지름 (inch)

추가 옵션

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
오메가 단면 압출 씰

오메가 단면 압출 씰

압출 오메가 P 씰은, 작은 폐쇄력의 정적 씰링 기능을 제공합니다. 오메가 특성은, 설계자가, 거의 무제한의 치수 조합과 함께, 수많은 씰 옵션을 선택할 수 있도록 해줍니다.

기술 사양

  • 충족된 사양: UL 157, A-A-59588, UL-94 HB, ZZR-765, FDA 21 CFR Approved, AMS, NSF 61 Approved, ASTM D2000 M4GE, ASTM D2000 M4AA, M3BA, M4CA, M3DA, ASTM D2000 M4AA, M3BA, M4CA, M3DA
  • 형태: Omega
  • 프로필: Hollow
  • 응용 분야: Low Closure
  • 색상: Rust, Black, Custom, Black, Custom
  • 최고 작동 온도: 400, 250, 210, Custom °F, 250 °F, 210 °F, Custom
  • 경도계: 45 to 70 Shore A, Custom
  • 최저 작동 온도: -65, -70, -30, Custom °F, -70 °F, -30 °F, Custom
  • 열적 활용 유형: Low and high temperature (<-30F, >250F), Low temperature (<-30F), Custom °F, Low Temperature (< -30F), Custom

전체 제품 설명

오메가 공동(hollow) 압출제품은 작은 폐쇄력의 씰링 기능을 제공하며, 두 종류의 옵션이 있습니다: 쉬운 설치를 위한 압력-민감형 접착(Pressure Sensitive Adhesive: PSA) 바킹, 및 더 견고한 유지를 위한 기계식 조임. 두 옵션 모두, 얇은 금속 또는 플라스틱 인클로저(enclosure)로 인해서 발생되는, 큰 틈을 채울 수 있는 신축성을 가지고 있습니다.

오메가 씰은, 몰딩 제품의 경제적인 대체물로서, 몰딩을 하려면 대부분 너무 비싼 매우 큰 O-링을 압출하여 제작한 것입니다. 치수를, 도구 비용 없이, 쉽게 맞춤형으로 할 수 있어서, 엔지니어에게 더 큰 설계 신축성을 제공합니다.

공동 씰 장치는 통상, 다음과 같은 특성을 하나 이상 가지고 있는 장치의 씰링에, 사용됩니다:

• 조립 후 틈이 있는 경우
• 패킹 누르개(gland) 단면의 깊이가 폭보다 큰 경우
• 마지막 조립과정을 지원하기 위하여, 방사상 간섭(압착)이 필요한 경우
• 작은 폐쇄력이 필요한 경우
• 과량 충진(overfill) 없이, 씰 단면의 접촉 면적 최대화

관련 문서

×
제품 폴리머 제품군 밀폐재 재료 높이 (inch) 길이 (inch) 지름 (inch) 추가 옵션
W016CS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.728 0.89 0.065 Coiled Footage
W016SS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.728 0.89 0.065 Spooled Footage
W016XS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.728 0.89 0.065 Spliced
W034CS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.5 0.61 0.05 Coiled Footage
W034SS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.5 0.61 0.05 Spooled Footage
W034XS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.5 0.61 0.05 Spliced
W059CS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.25 0.33 0.05 Coiled Footage
W059SS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.25 0.33 0.05 Spooled Footage
W059XS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.25 0.33 0.05 Spliced
W060CS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.36 0.499 0.05 Coiled Footage
W060SS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.36 0.499 0.05 Spooled Footage
W060XS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.36 0.499 0.05 Spliced
W061CS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.36 0.499 0.07 Coiled Footage
W061SS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.36 0.499 0.07 Spooled Footage
W061XS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.36 0.499 0.07 Spliced
W062CS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.36 0.499 0.09 Coiled Footage
W062SS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.36 0.499 0.09 Spooled Footage
W062XS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.36 0.499 0.09 Spliced
W063CS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.36 0.49 0.08 Coiled Footage
W063SS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.36 0.49 0.08 Spooled Footage
W063XS7442 Silicone (VMQ, PVMQ) S7442 0.36 0.49 0.08 Spliced
W016CS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.728 0.89 0.065 Coiled Footage
W016SS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.728 0.89 0.065 Spooled Footage
W016XS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.728 0.89 0.065 Spliced
W034CS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.5 0.61 0.05 Coiled Footage
W034SS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.5 0.61 0.05 Spooled Footage
W034XS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.5 0.61 0.05 Spliced
W059CS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.25 0.33 0.05 Coiled Footage
W059SS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.25 0.33 0.05 Spooled Footage
W059XS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.25 0.33 0.05 Spliced
W060CS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.36 0.499 0.05 Coiled Footage
W060SS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.36 0.499 0.05 Spooled Footage
W060XS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.36 0.499 0.05 Spliced
W061CS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.36 0.499 0.07 Coiled Footage
W061SS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.36 0.499 0.07 Spooled Footage
W061XS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.36 0.499 0.07 Spliced
W062CS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.36 0.499 0.09 Coiled Footage
W062SS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.36 0.499 0.09 Spooled Footage
W062XS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.36 0.499 0.09 Spliced
W063CS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.36 0.49 0.08 Coiled Footage
W063SS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.36 0.49 0.08 Spooled Footage
W063XS7416 Silicone (VMQ, PVMQ) S7416 0.36 0.49 0.08 Spliced
W016CE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.728 0.89 0.065 Coiled Footage
W016SE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.728 0.89 0.065 Spooled Footage
W016XE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.728 0.89 0.065 Spliced
W034CE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.5 0.61 0.05 Coiled Footage
W034SE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.5 0.61 0.05 Spooled Footage
W034XE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.5 0.61 0.05 Spliced
W059CE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.25 0.33 0.05 Coiled Footage
W059SE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.25 0.33 0.05 Spooled Footage
W059XE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.25 0.33 0.05 Spliced
W060CE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.36 0.499 0.05 Coiled Footage
W060SE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.36 0.499 0.05 Spooled Footage
W060XE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.36 0.499 0.05 Spliced
W061CE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.36 0.499 0.07 Coiled Footage
W061SE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.36 0.499 0.07 Spooled Footage
W061XE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.36 0.499 0.07 Spliced
W062CE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.36 0.499 0.09 Coiled Footage
W062SE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.36 0.499 0.09 Spooled Footage
W062XE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.36 0.499 0.09 Spliced
W063CE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.36 0.49 0.08 Coiled Footage
W063SE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.36 0.49 0.08 Spooled Footage
W063XE7736 Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) E7736 0.36 0.49 0.08 Spliced
W016CN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.728 0.89 0.065 Coiled Footage
W016SN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.728 0.89 0.065 Spooled Footage
W016XN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.728 0.89 0.065 Spliced
W034CN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.5 0.61 0.05 Coiled Footage
W034SN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.5 0.61 0.05 Spooled Footage
W034XN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.5 0.61 0.05 Spliced
W059CN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.25 0.33 0.05 Coiled Footage
W059SN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.25 0.33 0.05 Spooled Footage
W059XN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.25 0.33 0.05 Spliced
W060CN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.36 0.499 0.05 Coiled Footage
W060SN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.36 0.499 0.05 Spooled Footage
W060XN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.36 0.499 0.05 Spliced
W061CN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.36 0.499 0.07 Coiled Footage
W061SN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.36 0.499 0.07 Spooled Footage
W061XN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.36 0.499 0.07 Spliced
W062CN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.36 0.499 0.09 Coiled Footage
W062SN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.36 0.499 0.09 Spooled Footage
W062XN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.36 0.499 0.09 Spliced
W063CN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.36 0.49 0.08 Coiled Footage
W063SN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.36 0.49 0.08 Spooled Footage
W063XN7021 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR) N7021 0.36 0.49 0.08 Spliced
W016C-Custom Custom Custom 0.728 0.89 0.065 Coiled Footage
W016S-Custom Custom Custom 0.728 0.89 0.065 Spooled Footage
W016X-Custom Custom Custom 0.728 0.89 0.065 Spliced
W034C-Custom Custom Custom 0.5 0.61 0.05 Coiled Footage
W034S-Custom Custom Custom 0.5 0.61 0.05 Spooled Footage
W034X-Custom Custom Custom 0.5 0.61 0.05 Spliced
W059C-Custom Custom Custom 0.25 0.33 0.05 Coiled Footage
W059S-Custom Custom Custom 0.25 0.33 0.05 Spooled Footage
W059X-Custom Custom Custom 0.25 0.33 0.05 Spliced
W060C-Custom Custom Custom 0.36 0.499 0.05 Coiled Footage
W060S-Custom Custom Custom 0.36 0.499 0.05 Spooled Footage
W060X-Custom Custom Custom 0.36 0.499 0.05 Spliced
W061C-Custom Custom Custom 0.36 0.499 0.07 Coiled Footage
W061S-Custom Custom Custom 0.36 0.499 0.07 Spooled Footage
W061X-Custom Custom Custom 0.36 0.499 0.07 Spliced
W062C-Custom Custom Custom 0.36 0.499 0.09 Coiled Footage
W062S-Custom Custom Custom 0.36 0.499 0.09 Spooled Footage
W062X-Custom Custom Custom 0.36 0.499 0.09 Spliced
W063C-Custom Custom Custom 0.36 0.49 0.08 Coiled Footage
W063S-Custom Custom Custom 0.36 0.49 0.08 Spooled Footage
W063X-Custom Custom Custom 0.36 0.49 0.08 Spliced

687611
687519