OSPE25-SB 스크류 구동, 글라이더 부싱 (Glider Bushing), 로드레스 전동 리니어 액츄에이터 | 한국

OSPE25-SB 스크류 구동, 글라이더 부싱 (Glider Bushing), 로드레스 전동 리니어 액츄에이터 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

OSPE25-SB 스크류 구동, 글라이더 부싱 (Glider Bushing), 로드레스 전동 리니어 액츄에이터

볼 스크류 구동 OSPE-SB 25는 최대 하중 500N, 다양한 가이드, 케리지, 마운팅 옵션, IP54 등급의 특징으로 준정밀, 높은 듀티 싸이클 (Duty Cycle) 어플리케이션에 적합합니다.

기술 사양

  • 제품 유형: Linear Actuator
  • 기술: Electromechanical
  • 제품 시리즈: OSP-E
  • 프로필 폭: 41 mm
  • 구동 축 유형: 볼 스크류
  • 베어링 유형: 글라이드 부싱, SLIDELINE Plain Bearing Guide, PROLINE Roller Guide, POWERSLIDE Roller Guide, HD Heavy Duty Recirculating Ball Bearing Guide
  • 최대 행정 길이: 1100 mm, 43 inch
  • 최대 작동 속도: 0.25 m/sec, 9.8 inch/sec
  • 최대 가속: 2 m/sec2, 77.3 inch/sec2
  • 최대 추력: FX: 250 N, FX: 56 lb
  • 하중 지지력: FZ: 100 - 500 N, FZ: 675 N (SLIDELINE), FZ: 986 N (PROLINE), FZ: 1190 N (POWERSLIDE), FZ: 6000 N (Heavy Duty)
  • 반복성: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • 아이들러 장치 옵션: 없음
  • 추가 보호 옵션 포함: 스틸 스트립 커버
  • 내부식성 포함: 없음
  • 충족된 사양: 클린룸 인증 (커스텀 옵션)
  • 피드백 유형: 없음

전체 제품 설명

3개의 다른 구경, 복수의 가이드, 마운팅 및 케리지 옵션, 그리고 IP54 보호를 위한 내장 씰 스트립과 함께, 고객맞춤의 다양한 형태에 따라, OSPE-SB 사다리꼴 볼 스크류 구동 리니어 액추에이터는 다양하면서도 경제적인 포지셔너로 100% 작동주기의 준정밀 위치제어를 제공하기 위해 설계 되었습니다.

현장에서 입증된 OSPE-SB 설계는 두 지점간 위치 제어 결과을 극대화 하기 위하여 적용 되었기 때문에  실로 업계 최고라 할 수 있습니다. OSPE-SB의 매우 높은 신축성과 구성 극대화를 갖춘 이 장치는 컴팩트한 사이즈로 OSPE-SB를 어떻한 기계에 배치 시키더라도 용이하게 적용할 수 있습니다.

OSPE-SB의 캐리지에 결합된 글라이더 부싱 설계는, 매우 경비 효율적인 패키지에서 높은 가치를 구현하면서, 하중을 부드럽게 이동시킬 수 있도록 해줍니다.  OSPE-SB의 신축성을 더 확장하기 위하여, 액추에이터에 결합된 두 개의 다른 외부 베어링을 옵션으로 하고 있습니다. 이와 같은 가이드 레일 옵션은 이 장치의 성능을 최대화시키고, 어떠한 위치(액추에이터의 상부, 바닥, 또는 측면)에도 마운팅이 가능하며, 기존의 액추에이터에 장착할 수 있습니다.

OSPE25-SB 볼 스크류 구동, 글라이더 부싱 (Glider Bushing), 로드레스, 리니어 액츄에이터
특징:
• 프레임 폭: 41mm
• 위치 반복정밀도: +/- 50 microns
• 최대 속도:  250 mm/sec
• 최대추력: 250N
• 통합구동 및 가이드 시스템
• 성능 특성확장을 위한 PowerSlide 및 ProLine 가이드 옵션
•  탠덤 (Tandem) 케리지 옵션
• 표준행정길이:  최대 1,100mm
• 사전 구성된 모터, 감속기 및 제어패키지 옵션
• 다양한 악세사리 및 마운팅
• IP54 등급

관련 문서

×

687611
A87859