OSPE50-BHD 벨트 구동, 스퀘어 레일 베어링, 로드레스 전동 리니어 액츄에이터 | 한국

OSPE50-BHD 벨트 구동, 스퀘어 레일 베어링, 로드레스 전동 리니어 액츄에이터 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

OSPE50-BHD 벨트 구동, 스퀘어 레일 베어링, 로드레스 전동 리니어 액츄에이터

스퀘어 레일 베어링 설계, 최대 하중 12,000N, IP54 등급의 OSPE50-BHD는 대단히 높은 유연성과 용이성을 제공하여, 다방면으로 적용이 가능한 벨트 드라이브 솔루션 입니다.

기술 사양

  • 제품 유형: Linear Actuator
  • 기술: Electromechanical
  • 제품 시리즈: OSP-E
  • 프로필 폭: 175 mm
  • 구동 축 유형: 밸트
  • 베어링 유형: 스퀘어 레일
  • 최대 행정 길이: 5500 mm, 217 inch
  • 최대 작동 속도: 5 (롤러 가이드 옵션시 최대 10) m/sec, 197 (롤러 가이드 옵션시 최대 394) inch/sec
  • 최대 가속: 50 m/sec2, 1968 inch/sec2
  • 최대 추력: FX: 3120 N, FX: 701 lb
  • 하중 지지력: FZ: 750 - 15000 N, 15000 (롤러 가이드 옵션시 3704) N
  • 반복성: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • 아이들러 장치 옵션: 없음
  • 추가 보호 옵션 포함: 스틸 스트립 커버
  • 내부식성 포함: 없음
  • 충족된 사양: 클린룸 인증 (커스텀 옵션)
  • 피드백 유형: 없음

전체 제품 설명

OSPE 계열의 리니어 액추에이터 중 가장 인기가 높은 BHD는 저상 구조 설계 (low profile package)로 압도적으로 뛰어난 추력을 구현하는 벨트 구동 액추에이터입니다. 스퀘어 레일 베어링 설계는 베어링과 구동 트레인을 IP54 씰 장치 내에 완벽하게 구속하여, 내부 부속품을 보호하기 위한 환경을 제공합니다. OSPE-BHD는 지점간 위치제어나 역동적인 구동을 모두 구사할 수 있도록 설계되어, 높은 신축성과 극대화된 구성 용이성을 제공하여, 어떠한 기계 설계 시에도 쉽게 결합시킬 수 있습니다.

고속의 큰 정상하중 용량과 높은 추력이 결합되어, 매우 신축성이 높은 OSPE 계열에 적용됨에 따라, 저상 구조 설계 (low profile design)의 OSPE-BHD는 이러한 벨트 드라이브가 어떠한 적용 시에도 적합하도록 해줍니다.

OSPE50-BHD 벨트 구동, 글라이더 부싱 (Glider Bushing), 로드레스 액츄에이터
특징:
• 프로파일 폭 : 175mm
• 최대 하중 용량: 12000 N
• 최대추력: 3120 N
• 표준 행정길이:  5500mm
• 최대속도: 10 m/s
• 반복정밀도 :  +/- 0.05mm
• 통합구동 및 가이드 시스템- 스퀘어 레일 또는 롤러 가이드 (고속 어플리케이션용)
• 탠덤 (Tandem) 및 바이-파팅 (bi-parting) 케리지 옵션
• 사전 구성된 모터, 감속기 및 제어패키지 옵션
• 다양한 악세사리 및 마운팅
• IP54 등급
• 적정 온도범위: -30°C ~ +80°C
• 다축 구성가능
• 네가지 프로파일 사이즈: 20, 25, 32, 50

관련 문서

×

687611
A87859