지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
P2M 산업 이더넷 노드는 24개의 디지털 출력(파일럿 솔레노이드) 모듈로, 세 가지 밸브 범위인 Moduflex Valve, H Series Micro 및 H Series ISO(15407-2 및 5599-2의 5가지 크기)를 가장 인기 있는 산업 이더넷 네트워크에 연결할 수 있습니다. 이는 저비용 네트워크 연결을 가능하게 하며, 쉬운 통합과 간단한 진단을 제공합니다.
\n
\n시장:
\n• 공장 내 자동차
\n• 포장
\n• 일반 산업
\n
\n특징 / 장점:
\n이 제품은 장비의 전체 연결 비용을 줄이고, 연결 누락 위험을 제거하며, 설정 시간을 줄이고, 기존 토폴로지 내에서 통합의 용이성을 높이기 위해 설계되었습니다.
\n
\n• 연결성 - P2M 이더넷 노드는 이더넷 프로토콜을 통해 Moduflex Valve, H Micro 또는 H ISO 시리즈 유니버설 밸브를 연결할 수 있습니다. 밸브 구성은 Moduflex 밸브와 함께 최대 19개의 파일럿 솔레노이드, H Series Micro 및 H Series ISO 밸브에 연결할 경우 최대 24개의 파일럿 솔레노이드를 허용합니다.
\n
\n• 진단 – P2M 이더넷 노드는 LED를 통해 로컬 진단 데이터를 제공하고 이더넷 네트워크를 통해 원격으로 제공합니다. 전압 모니터링, 온도 경고, 솔레노이드 단락 및 통신 오류와 같은 진단은 진단을 단순화하고 예측 유지보수를 지원합니다.
\n
\n• 쉬운 통합 - P2M 이더넷 노드는 모니터링 및 구성 목적으로 내장 웹페이지를 제공합니다. 빠른 시작 모드를 선택할 수 있는 연결 용이성을 제공합니다. 전용 도구 없이 쉽게 구성하고 활용할 수 있습니다.
\n
\n• 안전 전원 기능 – P2M 이더넷 노드는 "안전 전원 기능"을 제공하여 테스트 펄스(OSSD) 호환성을 가능하게 하며, 기계 지침에 따라 안전 출력 장치에서 보조 전원을 공급받을 수 있습니다.
\n
\n• EtherNet/IP, ProfiNET IO, EtherCAT, Ethernet Powerlink, Modbus TCP 및 CC-Link IE 네트워크 프로토콜과 함께 사용하기에 적합합니다.
\n
\n응용 프로그램:
\n• 자재 취급
\n• 차량 차체 조립
\n• 조립 라인
\n• 팔 끝 도구(EOAT)
\n• 자동화된 산업 장비
*이 페이지의 내용은 AI로 번역되며, 실시간 채팅 기능을 선택하시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.
| Distributor Support |
|---|
| Network Connectivity Landing Page |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Video: Open Controls Architectures - Moduflex P2M Communication Module |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| BLOG] Connect the Dots Between Industrial Ethernet and Pneumatic Valves |
| 제품 |
|---|