패킹 엘레먼트 | 한국

패킹 엘레먼트 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

패킹 엘레먼트

패킹 엘레먼트

Parker는 패킹 요소 디자인을 전문화합니다. 가장 어려운 다운홀(down hole) 환경에서도 견고하고 신뢰 가능한 솔루션을 제공하기 위해 열성적으로 노력하고 있습니다.

기술 사양

  • 중합체 재료 옵션: Hydrogenated Nitrile (HNBR, HSN), Fluorocarbon (FKM, FPM), Aflas (FEPM), Ultra FFKM ( (Ultra®, FFKM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • 열적 활용 유형: Low and high temperature (<-30F, >250F) °F
  • 유체 유형용: Ultra Broad Range
  • 업종: Oil & Gas
  • 응용 분야: Downhole Drilling
  • 경도계: 60 to 95 Shore A

전체 제품 설명

Parker는 가장 어려운 다운 홀(down hole) 환경에서 견고하고 신뢰성 있는 솔루션을 드리기 위해 열심히 노력하고 있습니다. Parker는 모든 주요 엘라스토머의 동종의 패킹 요소를 제공합니다. 또한 Parker는 고압 고온 (HPHT)의 조건에서도 회수가 가능하며 드릴링이 가능한 분야를 영구적인 지원하는 백업 시스템으로 패킹 요소를 제공합니다. Parker Engineered Seals Division은 사용자 정의 요소 디자인을 전문적으로 제공합니다.

패커 시스템

스프링 백업이 있는 회수 가능한 요소
통합된 스프링은 대형의 압출 갭에 대한 밀봉(sealing) 지원을 제공하며, 도구가 구멍에서 빠져 나오게 하거나 해제되지 않도록 합니다.

금속 메쉬(mesh) 백업이 있는 영구적 요소
-금속 메쉬 엔드 요소는 중소의 압출 갭이 있는 HPHT 조건에서 우수한 내압출성을 제공합니다.

고 팽창 페탈(petal) 시스템이 있는 영구적 요소
-고 팽창 영구 백업 시스템은 고 팽창 및 직사각형의 우물(well) 분야에서 내압출성을 제공합니다.

드릴링이 가능:
-복합 백업 시스템은 빠른 드릴 아웃 시간을 지원합니다.

사용자정의 요소 디자인:
-Parker는 고객의 고유의 적용 분야를 충족시키기 위해 새로운 디자인을 제공하는 것을 전문으로 합니다.

관련 문서

×
제품

687611
687519