병렬 그리퍼 - P5GU 시리즈 (클린룸, 가혹한 환경) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
병렬 그리퍼 - P5GU 시리즈 (클린룸, 가혹한 환경)

병렬 그리퍼 - P5GU 시리즈 (클린룸, 가혹한 환경)

P5GU는 청정실 그리퍼로, 극한 환경에서 사용 가능.

기술 사양

  • 기술: Pneumatics
  • 제품 유형: Parallel Gripper
  • 보어 직경: 11 mm, 13 mm
  • 최대 행정 길이: 6.4 to 25.4 mm
  • 최대 압축력: 534 N Static, 178 N Dynamic
  • 최대 인장력: 534 N, 178 N
  • 그립력: 116 to 160 N at 7 bar
  • 베어링 유형: Roller
  • 기능: Double Acting
  • 포트 유형: BSPP
  • 포트 크기: M5
  • 중량: 0.07 kg, 0.17 kg
  • 작동 압력: 0.3 to 7 bar (No springs), 4 to 102 psi (No springs)
  • 작동 온도: -35 to 120 °C, -30 to 248 °F
  • 위치 감지 유형: Yes (slot mounted sensor)
  • 피스톤 유형: Magnetic
  • 완충 장치: n/a
  • 바디 재료: Aluminum
  • 그리퍼 재료: Steel, Plated
  • 정확성: ± 0.05 mm
  • 반복성: ± 0.03 mm
  • 내부식성 포함: Yes
  • 응용 분야: Cleanroom Rated

전체 제품 설명

P5GU는 클린룸 그리퍼 시리즈입니다. 내부 구성 요소는 경화된 베어링 및 공구 강철로 제작되었습니다. 고정식 및 비접촉 스테인리스 스틸 실드가 입자 생성 가능성을 제거합니다. “듀얼-V” 롤러 베어링은 낮은 마찰 운동을 제공하며 최대 지지력과 제로 사이드 플레이를 위해 미리 장착되어 있습니다. 본체는 PTFE 침투로 60 RC로 하드코팅 아노다이즈 처리되어 있습니다. 이 장치는 클린룸 등급 그리스로 윤활되며 더럽고 거친 환경에서 클린룸 클래스 10 이상까지 사용할 수 있는 배기/스캔지 포트를 갖추고 있습니다.

\n\n

조정 가능한 나사는 롤러 베어링의 프리로드 조정을 가능하게 합니다. 외부 구성 요소는 탈이온수에 대한 저항력 또는 FDA 및 의료 부품 취급 응용 분야에서 사용할 수 있도록 내식성 재료로 제작되었습니다. 이 장치는 본체에 슬립 핏 다웰 핀 홀과 자기 피스톤도 갖추고 있습니다.

\n\n

시장
\n• 공장 자동화
\n• 기계 공구
\n• 포장 기계
\n• 차량 조립 시설
\n• 자재 취급
\n• 야외, 운송

\n\n

특징/장점
\n• 물체를 잡고 고정하기 위한 모듈형 피크 앤 플레이스 구성 요소
\n• 컴팩트한 디자인으로 설계 공간 최소화
\n• 내식성을 위한 아노다이즈 알루미늄 및 스테인리스 스틸 구조
\n• 클린룸 또는 혹독한 환경을 위한 표준 배기/스캔지 포트
\n• 경화되고 정밀하게 가공된 강철 조 jaws

\n\n

응용 분야
\n일반 산업 – 선형 운동
\n    • 물체 잡기/고정하기
\n일반 산업 - 클램핑
\n    • 물체 잡기/고정하기
\n일반 산업 - 고정
\n    • 물체 잡기/고정하기
\n일반 산업 - 제어
\n    • 물체 잡기/고정하기
\n포장 – 이동
\n    • 물체 잡기/고정하기
\n야외 운송 및 철도 – 선형 운동
\n    • 물체 잡기/고정하기




*이 페이지의 내용은 AI로 번역되며, 실시간 채팅 기능을 선택하시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.

관련 문서

×

687611
687577