UHP PFA 튜브 피팅 (최대 1 인치 크기) - Parflare 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
UHP PFA 튜브 피팅 (최대 1 인치 크기) - Parflare 시리즈

UHP PFA 튜브 피팅 (최대 1 인치 크기) - Parflare 시리즈

Parflare PFA 튜브 부품들은 최소한의 불감 부피(dead volume)로 누출 방지 연결을 제공하며, 초고순도(UHP) 반도체 제조 및 부식성 화학물질 적용 부문에 사용하기에 이상적입니다.

기술 사양

  • 피팅 유형: 플레어
  • 습식 재료: PFA
  • 비습식 재료: PFA, Titanate, PVDF, Titanate, PVDF
  • 압력 정격: 125 psig (8.6 bar) psig, 8.6 bar

전체 제품 설명

파플레어(Parflare) 시리즈 PFA 튜브 부품들은 반도체 제조(fab) 튜브 및 장비 연결을 포함하여 초고순도(UHP) 및 부식성 화학물질 취급 시스템에 사용하도록 설계되었습니다. 부품 디자인이 최소한의 불감 부피(dead volume)로 누출 방지 연결을 제공하므로, 측면 하중 및 진동 적용 부문에 사용할 수 있습니다.

파플레어(Parflare) 시리즈 튜브 부품들은 청결 공정이 중요한 작업에서의 성능과 신뢰성을 보장하기 위하여 반도체급 소재로 제조됩니다. 부품의 몸체는 고순도 PFA로 만들어져서, 표면 미립자, 총 유기탄소(TOC) 및 음이온의 발생이 최소화됩니다.

이 부품들은 고객의 고유한 시스템 필요 사항을 충족시키기 위하여 다양한 크기(0.25인치 ~ 1인치) 및 구성으로 제공됩니다. 많은 구성에는 레디플레어(Redi-flare) 끝단(end) 연결 장치가 갖추어져 있으므로, 다중 밸브 박스(valve manifold boxes, VMBs)에서처럼 공간을 절약하고 좁은 구역에서도 사용할 수 있게 해줍니다. 파플레어(Parflare) 시리즈 튜브 부품들의 엄격한 설계는 조립이 용이하도록 하여 설치 시간을 줄여주고, 까다로운 초고순도(UHP) 적용 부문에서 누출 방지 밀봉을 보장하여 가동정지 시간을 최소화합니다.

연결은 외부 열원 및 PTFE 굴대(mandrel)(MFT 수동식 플레어링 툴(Flaring Tool))을 사용하거나 Parker(Parker)의 옵션 FG 시리즈 전자 플레어건(Flare Gun)을 사용하여 가열된 플레어링 공정을 통하여 이루어집니다.

초고순도(UHP) PFA 튜브 융합(fusion) 본드 부품들에 대해서는 Parker 튜브본드(Parker Tubebond) 시리즈의 부품들을 참조하십시오.

시장:
• 반도체
• 분석 실험실
• 제약
• 바이오제약(BioPharm)
• 항공 우주
• 산업

특징/이점:
• 기존의 나사형 부품들보다 높은 누출 방지 기능을 제공합니다.
• 측면 하중 및 진동 적용 부문에서 사용할 수 있습니다.
• 다양한 크기(0.25인치 ~ 1인치) 및 구성으로 제공됩니다.
• PVDF 너트가 표준이지만, 특정한 적용 부문을 위하여 PFA 또는 티탄산염으로 채워진 PFA 너트가 공급될 수도 있습니다.
• 레드플레어(Redi-flare) 끝단(end) 연결품들은 공간을 절약하고 조립 시간을 단축시킵니다.
• 최대 작동 온도: PVDF 너트 - 최고 212°F(100°C); PFA 너트 - 최고 266°F(130°C); HT 너트 조립품 - 최고 266°F(130°C)
• 압력 범위 정보

적용 분야:
• 부식성의 특수 화학 물질, 산, 염기 및 슬러리[현탁액]
• 반도체 장비
• 장비 연결
• 다중 밸브 박스 (Valve Manifold Boxes (VMBs))
• CMP/슬러리 시스템

관련 문서

Literature and Reference Materials
Veriflo CAD File Locator Guide
PFA Pipe Fittings
×

687611
938256