Parker의 perfluoroelastomer(과불화 탄성체) (Ultra® FFKM) FF580-75는 타 FFKM 소재보다 최고의 내화학성을 제공합니다. 염기, 아민, 증기, 산화 에틸렌 등에 대한 저항성을 위해 개발된 FF580-75는 CPI, EOG, 페인트 스프레이 및 일반 산업 시장에 적합합니다. 증기 저항력과 결합된 UPS Class VI는 FF580-75를 생명 과학 시장을 위한 매우 훌륭한 옵션으로 만듭니다.
• 내열성 - 최대 275 ℃ (527 ℉), 제품의 수명 주기 단축 고려 시 더 높은 온도 가능
• 저온 유연성 - 최저 -15 ℃ (5 ℉)
• API 6A 당 H2S 저항
다음과 같은 내화학성을 포함:
• 에틸렌 디아민
• 빙초산, 황산, 질산, MEK, 톨루엔, NaOH
• 다운 홀 유체
• 121 ℃ (232 ℉)의 증기
• USP Class VI
다음과 호환되지 않음
• 불화계된 냉매
• 과불소화 처리된 윤활유 (PFPE)
* 사용자 정의 크기 및 코팅 / 표시는 요청에 따라 제공됩니다. Parker O-Ring Division (859-269-2351)에 문의하십시오.