Piston/rod guiding tape Prädifa series F3, Polon® | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

외경 (mm)

홈 폭

그루브 깊이 (mm)

최저 작동 온도 (° C)

최대 작동 온도 (° C)

재질-씰

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
Piston/rod guiding tape Prädifa series F3, Polon® Piston/rod guiding tape Prädifa series F3, Polon®

Piston/rod guiding tape Prädifa series F3, Polon®

유압장치 같은 오일-윤활 장치를 위한 가이드 테이프. 허용 비부하(specific load): 16 N/mm2. ISO 10766.

기술 사양

  • 열적 활용 유형: Standard moderate Temperature (-35 C to 100 C) °C, Extremely High Temperature (> 205 C) °C
  • 매체: 유압
  • 중합체 재료 옵션: PTFE (Polytetrafluoroethylene), POM (Polyoxymethylene), Polyoxymethylene (POM)
  • 허용 비하중: 6 to 20 N/mm2
  • 최저 작동 온도: -100 to -40 °C
  • 최고 작동 온도: 80 to 200 °C
  • 최대 표면 속도: 5 m/sec
  • 측정 단위: Length: mm
  • 최적화된 하중 용량 특징: No

전체 제품 설명

가이드 테이프 F3는 유압 실린더에 사용되도록 특별히 설계되었습니다.

• 진동 흡수효과.
• 윤활제가 적은 상황에서, 매우 우수한 비상작동 특성.
• PTFE 재질에 특수 황동 첨가제를 사용하여, 큰 부하 용량(압축 길이), 작은 마모, 및 작은 마찰.
• ISO 10766 기준 치수.
• 벌크 자재로 제공 가능.
• 기계가공 기술을 이용하여, 원하는 모든 공칭 직경으로 제공할 수 있습니다.
• 실린더 수리에 적합.
• 큰 직경에 적합.
• 폐쇄 및 하부절단(undercut) 하우징에 설치.

관련 문서

×
제품 외경 (mm) 홈 폭 그루브 깊이 (mm) 최저 작동 온도 (° C) 최대 작동 온도 (° C) 재질-씰
F3063005215020C 63 2 1.5 -100 200 052
F3063003325042C 63 4.2 2.5 -100 200 033
F3063003325056A 63 5.6 2.5 -100 200 033
F3063005225081C 63 8.1 2.5 -100 200 052
F3063005225097A 63 9.7 2.5 -100 200 052
F3067006225097A 67 9.7 2.5 -100 200 062
F3080005225056A 80 5.6 2.5 -100 200 052
F3080005225081C 80 8.1 2.5 -100 200 052
F3080005225097A 80 9.7 2.5 -100 200 052
F3145005225150A 145 15 2.5 -100 200 052
F3150005220250C 150 25 2 -100 200 052
F3172006225097A 172 9.7 2.5 -100 200 062
F3175005225097A 175 9.7 2.5 -100 200 052
F3012002510063C 12 6.3 1 -100 200 025
F3014002510063C 14 6.3 1 -100 200 025
F3018002510063C 18 6.3 1 -100 200 025
F3019003015032C 19 3.2 1.5 -100 200 030
F3019003015063A 19 6.3 1.5 -100 200 030
F3020005217040A 20 4 1.7 -100 200 052
F3022002510063C 22 6.3 1 -100 200 025
F3025005225056A 25 5.6 2.5 -100 200 052
F3029002510063C 29 6.3 1 -100 200 025
F3030005225097A 30 9.7 2.5 -100 200 052
F3031005225056A 31 5.6 2.5 -100 200 052
F3032006216040A 32 4 1.6 -100 200 062
F3180005220250C 180 25 2 -100 200 052
F3190005225150A 190 15 2.5 -100 200 052
F3200005225150A 200 15 2.5 -100 200 052
F3200005220250C 200 25 2 -100 200 052
F3218005225150A 218 15 2.5 -100 200 052
F3220006225250A 220 25 2.5 -100 200 062
F3224005225150A 224 15 2.5 -100 200 052
F3300005240097A 300 9.7 4 -100 200 052
F3350005240150A 350 15 4 -100 200 052
F3719405225060A 719.4 6 2.5 -100 200 052
F3743005225060A 743 6 2.5 -100 200 052
F3037002515100C 37 10 1.5 -100 200 025
F3040006216040A 40 4 1.6 -100 200 062
F3040005225056A 40 5.6 2.5 -100 200 052
F3041005225056A 41 5.6 2.5 -100 200 052
F3042005216040A 42 4 1.6 -100 200 052
F3046003325042C 46 4.2 2.5 -100 200 033
F3048021620063A 48 6.3 2 -100 200 216
F3050006225097A 50 9.7 2.5 -100 200 062
F3082505225097A 82.5 9.7 2.5 -100 200 052
F3083005225150A 83 15 2.5 -100 200 052
F3095003025060A 95 6 2.5 -100 200 030
F3095006225097A 95 9.7 2.5 -100 200 062
F3095005225250A 95 25 2.5 -100 200 052
F3104505225097A 104.5 9.7 2.5 -100 200 052
F3105005225056A 105 5.6 2.5 -100 200 052
F3105003025060A 105 6 2.5 -100 200 030
F3105005225097A 105 9.7 2.5 -100 200 052
F3105005225150A 105 15 2.5 -100 200 052
F3110005520120A 110 12 2 -100 200 055
F3113203025102Z 113.2 10.2 2.5 -100 200 030
F3113505225112A 113.5 11.2 2.5 -100 200 052
F3125003325063A 125 6.3 2.5 -100 200 033
F3125005225200A 125 20 2.5 -100 200 052
F3125005225250A 125 25 2.5 -100 200 052
F3130005220250C 130 25 2 -100 200 052
F3133005240097A 133 9.7 4 -100 200 052
F3050005225097A 50 9.7 2.5 -100 200 052
F3360005225250A 360 25 2.5 -100 200 052
F3022005217040A 22 4 1.7 -100 200 052
F3165005225150A 165 15 2.5 -100 200 052
F3000005217040A endless 4.0 1.6 -100 200 PS052
F3000005225150A endless 15.0 2.5 -100 200 PS052
F3000006216025A endless 2.5 1.6 -100 200 PS062
F3000006216040A endless 4.0 1.6 -100 200 PS062
F3000006220030A endless 3.0 2.0 -100 200 PS062
F3000006220040A endless 4.0 2.0 -100 200 PS062
F3000006230040A endless 4.0 3.0 -100 200 PS062
F3055005216025A 55 2.5 1.55 -100 200 PS052
F3000005216025A endless 2.5 1.55 -100 200 PS052
F3000005216040A endless 4.0 1.55 -100 200 PS052
F3000005220102A endless 10.2 2 -100 200 PS052
F3000005220150A endless 15 2 -100 200 PS052
F3000005220200A endless 20 2 -100 200 PS052
F3000005220205A endless 20.5 2 -100 200 PS052
F3000005225056A endless 5.6 2.5 -100 200 PS052
F3000005225063A endless 6.3 2.5 -100 200 PS052
F3000005225081A endless 8.1 2.5 -100 200 PS052
F3000005225097A endless 9.7 2.5 -100 200 PS052
F3000005225200A endless 20 2.5 -100 200 PS052
F3000005225250A endless 25 2.5 -100 200 PS052
F3000005225300A endless 30 2.5 -100 200 PS052
F3000005240080A endless 8 4 -100 200 PS052
F3000005240097A endless 9.7 4 -100 200 PS052
F3000005240250A endless 25 4 -100 200 PS052
F3096005225056A 96 5.6 2.5 -100 200 PS052
F3240505216040A 324 3.8 1.55 -100 200 PS052
F3250005225150A 250 15 2.5 -100 200 PS052
F3000003030097A endless 9.7 3 -100 200 PS030
F3000005220081A endless 8.1 2 -100 200 PS052
F3065005225250A 65 25 2.5 -100 200 PS052
F3083003320097A 83 9.5 2 -100 200 PS033
F3118005225097A 118 9.5 2.5 -100 200 PS052
F3000003015032A endless 3.2 1.5 -100 200 PS030
F3000005230192A endless 19.2 3.0 -100 200 PS052

687611
687424