지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
| 제품 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 엘레먼트 높이 (mm) | 홈 폭 | 최저 작동 온도 (C) | 최대 작동 온도 (C) | 밀폐재 재료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHO-M001800-03-005-2 | 18 | 11.85 | 6 | 6 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M003000-04-005-2 | 30 | 20.55 | 8.5 | 8.5 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M005000-04-005-2 | 50 | 40.55 | 8.5 | 8.5 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M007000-05-005-2 | 70 | 57.88 | 12.1 | 12.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M007700-05-005-2 | 77 | 64.88 | 12.1 | 12.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M011000-05-005-2 | 110 | 97.88 | 12.1 | 12.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M011500-05-005-2 | 115 | 102.88 | 12.1 | 12.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M011590-04-005-2 | 115.9 | 106.45 | 8.5 | 8.5 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M012500-05-005-2 | 125 | 112.88 | 12.1 | 12.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |