피스톤 씰링 셋 Pradifa 시리즈 OG, Polon® | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

외경 (mm)

내경 (mm)

엘레먼트 높이 (mm)

홈 폭

최저 작동 온도 (° C)

최대 작동 온도 (° C)

재질-씰

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
피스톤 씰링 셋 Pradifa 시리즈 OG, Polon® 피스톤 씰링 셋 Pradifa 시리즈 OG, Polon®

피스톤 씰링 셋 Pradifa 시리즈 OG, Polon®

유압 실린더를 위한 피스톤 씰링 세트로서, 단일작동 특성과 PTFE 슬리퍼 씰 설계를 가지고 있습니다. 작은 마찰. 고압에 사용. ISO 7425.

기술 사양

  • 열적 활용 유형: High Temperature (< 205°C), Expanded Low and High Temperature (< -35 C to 140 C) °C, Standard moderate Temperature (-35 C to 100 C) °C
  • 매체: Hydraulic
  • 중합체 재료 옵션: PTFE (Polytetrafluoroethylene), TFM (Modified Polytetrafluoroethylene), TPU (Polyurethane), UHMW-PE (Ultra-high molecular weight Polyethylene), Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®), Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)
  • 최대 작동 압력: 400 bar
  • 최저 작동 온도: -40 to -25 °C
  • 최고 작동 온도: 110 to 200 °C
  • 최대 표면 속도: 4 m/sec
  • 측정 단위: Length: mm
  • 완충 장치: No
  • 압력 정격: High Pressure (< 500 bar)

전체 제품 설명

단일작동 피스톤 씰링 세트 프로파일 OG는 PTFE 피스톤 씰링 링과 예비하중 장치인 엘라스토머 O-링으로 구성되어 있습니다. 슬리퍼 링은 단면이 비대칭으로 되어있으며, 양방향으로 스트로크 시 최고의 드래그 오일(drag oil) 성능을 내도록 설계되었습니다. OG는, 제어 실린더, 서보-제어 시스템, 가공기계, 신속 작동 실린더에서, 단일작동 피스톤에 사용하기에 특히 적합합니다. 슬리퍼 링(slipper ring: PTFE)과 O-링(엘라스토머)의 재질이 결합된 이 제품은, 공격성 여과재(medium) 및/또는 온도 등 폭넓은 상황에 사용할 수 있습니다. 각 사용 상황에 따라, 복수의 복합재질을 대신 선택할 수 있습니다.

• 매우 작은 조립 조건에서, 우수한 씰 성능.
• 우수한 내마모성.
• 최소의 이탈(break-away) 및 동적 마찰과 무 스틱슬립(no stick-slip) 특성으로, 저속에서 균일한 작동 보장.
• 작은 마찰로, 우수한 에너지 효율.
• 첨두압력에 내구성.
• 적절한 O-링 재질 선택으로, 고온 내구성 보장.
• 큰 이탈 저항성.
• 화학약품에 내구성이 높은 씰 링과, 큰 O-링 재질 선택으로, 거의 모든 매체에 사용 가능.
• ISO 7425-1 기준 치수.
• 이중작동 제품으로도 제공 가능.
• 조립제품의 짧은 축방향 길이.
• 폐쇄 및 하부절단(undercut) 하우징에 설치.
• 4 내지 3000 mm 직경으로 제공.
• 짧은 준비시간을 가지도록 가공된 다른 치수의 제품도 제공 가능.

적용 범위:
고압에 사용.

관련 문서

×
제품 외경 (mm) 내경 (mm) 엘레먼트 높이 (mm) 홈 폭 최저 작동 온도 (° C) 최대 작동 온도 (° C) 재질-씰
OG010005200271A 10 5.1 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG020005200271B 20 12.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG024005200271B 24 16.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG035005200271B 35 27.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG110005200271D 110 94.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG0110A5200271A 11 6.1 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG012005200271A 12 7.1 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG013503000271A 13.5 8.6 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG018005200271B 18 10.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG022003300271B 22 14.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG030005200271B 30 22.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG030005200271C 30 19.3 4.2 4.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG036005200271C 36 25.3 4.2 4.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG050005200271C 50 39.3 4.2 4.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG060003000271D 60 44.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG080005200271D 80 64.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG100005200271D 100 84.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG105005200271D 105 89.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG120007500271D 120 104.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG032008000271B 32 24.7 3.2 3.2 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG400008300271F 400 376 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG490008300271F 490 466 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG540008300271F 540 516 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG610008300271F 610 586 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG080003300272D 80 64.9 6.3 6.3 -25 200 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG743005200272F 743 719 8.1 8.1 -25 200 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG025005200271B 25 17.7 3.2 3.2 -35 110 Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM)
OG055005200271C 55 44.3 4.2 4.2 -35 110 Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM)
OG125005200271D 125 109.9 6.3 6.3 -35 110 Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM)
OG100005200272D 100 84.9 6.3 6.3 -25 200 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG038005200271B 38.45 35.05 2.9 2.9 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)

687611
687424