지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
LV 시리즈 밸브는 효율성과 생산성을 높이며, 알루미늄 바디와 스테인리스 스틸 옵션 모두에서 견고하게 설계되어 안전 기준을 충족하거나 초과합니다. LV 잠금 태그 아웃 밸브는 OSHA 29 CFR 파트 1910에 따라 사용됩니다. 이 시리즈는 최대 2 NPT 및 BSPP의 포트 크기를 제공합니다. 알루미늄 바디가 기본이지만, 전체 스테인리스 스틸 옵션도 제공됩니다. 밸브 배출 포트는 주요 압력 포트보다 크며, 이는 밸브의 주요 흐름보다 더 높은 흐름으로 배출할 수 있게 합니다. 이는 다운스트림 공기 시스템의 완전한 압력을 낮추는 대기 시간을 줄입니다. LV 시리즈 밸브는 다운스트림 압력이 배출되었음을 나타내는 압력 표시기 옵션이 있습니다. 압력 확인을 위한 팝업 표시기는 ANSI B11 및 PMMI B 155 기준을 충족합니다. 스테인리스 스틸 버전은 스테인리스 스틸 바디, 핸들, 스풀 및 스프링을 포함하며 NACE MRO175 / ISO 15156 기준을 충족합니다. 밸브는 열린 위치와 닫힌 위치 모두에서 디텐트 기능이 있습니다. 핸들을 아래로 누르면, 입구 압력을 차단하고 다운스트림 압력을 배출하여 밸브의 정상 흐름보다 더 많은 흐름을 제공합니다.
\n\n시장
\n• 일반 산업
\n• 자동차
\n• 공장 자동화
특징/장점
\n• 알루미늄 바디 및 스테인리스 스틸로 제공
응용 분야
\n• 일반 산업
\n• 포장
\n• 운반
\n• 조립
*이 페이지의 내용은 AI로 번역되며, 실시간 채팅 기능을 선택하시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.
| Selector Guides |
|---|
| Pneumatic Calculator |
| 제품 |
|---|