공압 수동 밸브 - 푸시 버튼 및 패널 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
공압 수동 밸브 - 푸시 버튼 및 패널

공압 수동 밸브 - 푸시 버튼 및 패널

푸시 버튼 및 패널 밸브는 3-way 밸브로 원격 작동을 지원합니다.

기술 사양

  • 최고 작동 온도: 140 °F, 60 °C
  • 최저 작동 온도: 5 °F, -15 °C
  • 최대 작동 압력: 145 psig, 10 bar
  • 밸브 유형: 3 Way
  • 피스톤 수: 2
  • 포트 수: 3
  • 작동 유형: Manual Operated
  • 기능 무효화: Push Button Flush, Mushroom, and Locking Mushroom, Selector, Locking Selector, Rotary Selector
  • 장착 유형: Panel Mount
  • 포트 크기: 5/32" OD Tube
  • 포트 유형: 5/32" Instant for Semi-Rigid Nylon or Polyurethane Tube
  • 최소 유량: 0.08 Cv
  • 최대 유량: 0.18 Cv
  • 압력 정격: 15 to 145 psig, 1 to 10 bar
  • 최소 작동 압력: 15 psig
  • 작동 온도: -15 to +60 °C, +5 to +140 °F
  • 매체: Air
  • 윤활제: Non Lube
  • 바디 재료: Polyamide
  • 밀폐재 재료: Nitrile

전체 제품 설명

푸시 버튼 및 패널 밸브는 원격으로 다른 공압 장치를 작동하기 위해 인간-기계 인터페이스를 위한 제어 패널에 장착되는 3-way 일반적으로 열리거나 닫힌 밸브입니다. 푸시 버튼 헤드는 22 mm  (7/8") 장착 홀(표준)에 맞는 링에 장착됩니다. 일반적으로 열리거나 닫힐 수 있는 하나 또는 두 개의 밸브 본체가 링에 장착될 수 있습니다. 운영자에 따라 독립적으로 또는 동시에 작동할 수 있습니다. 푸시 버튼 플러시, 머쉬룸 및 잠금 머쉬룸과 같은 운영자는 밸브를 동시에 작동시키며, 선택기, 잠금 선택기 및 회전 선택기는 밸브를 독립적으로 작동합니다. 선택적으로 전기 신호를 전달하거나 전달하지 않는 전기 밸브 본체도 공압 밸브와 함께 링에 장착되어 전기 및 공압 출력 신호를 모두 제공합니다. 

\n\n

시장
\n• 일반 산업
\n• 자동차
\n• 공장 자동화

\n\n

특징/이점
\n• 독립적으로 또는 동시에 작동할 수 있는 능력
\n• 전기 본체는 240V 및 10암페어까지 정격됨

\n\n

시장
\n• 일반 산업
\n• 운송
\n• 포장
\n• 조립




*이 페이지의 내용은 AI로 번역되며, 실시간 채팅 기능을 선택하시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.

관련 문서

Literature and Reference Materials
0600P Catalog_Manual Mechanical Valves
Selector Guides
Pneumatic Calculator
×
제품

687611
687577