공압 솔레노이드 밸브 - 아덱스 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
공압 솔레노이드 밸브 - 아덱스 시리즈

공압 솔레노이드 밸브 - 아덱스 시리즈

Adex Valve는 다양한 산업용 밸브를 제공합니다.

기술 사양

  • 유체 유형용: Air
  • 최고 작동 온도: 50 °C
  • 최저 작동 온도: 0 °C
  • 최대 작동 압력: 100 psig
  • 기능: ADEX Series are miniature low power consumption solenoid valves, ideal for powering small to mid-sized pneumatic actuators used in automation and process applications. ADEX's versatility is further enhanced through its three mounting styles and electronic connectivity options.
  • 밸브 유형: 3 Way, 4 Way
  • 피스톤 수: 2, 3
  • 포트 수: 3
  • 작동 유형: Solenoid Air Operated ( A05 / A12 ), & Direct Operated (A00)
  • 기능 무효화: Combined Non-Locking & Locking Manual Override
  • 장착 유형: Inline, IEM Bar Manifold, Subbase Manifold
  • 매니폴드 배출구 수: 20
  • 포트 크기: M3, M5, 1/8"
  • 포트 유형: Metric, BSPP, NPT
  • 최소 유량: 0.02 Cv
  • 최대 유량: 0.47 Cv
  • 입력 전압: 5 to 24VDC, 110/220VAC
  • 전기 연결: 25-pin D-sub, wired clip connectors
  • 충족된 사양: IP40
  • 압력 정격: VAC to 100 psig, VAC to 6.8 bar
  • 최소 작동 압력: 15 psig
  • 작동 온도: 0 to +50 (Intermittent Duty, AC &DC) | 0 to +40 (Continuous Duty, DC only) °C, +32 to +122 (Intermittent Duty, AC &DC) | +32 to +104 (Continuous Duty, DC only) °F
  • 매체: Air
  • 윤활제: Non Lube
  • 소비 전력: 0.6W
  • 바디 재료: Anodized Aluminum
  • 밀폐재 재료: Nitrile

전체 제품 설명

Adex 밸브 시리즈는 저유량, 빠른 응답 애플리케이션을 위한 직접 작동 파일럿 밸브와 일반 산업 애플리케이션을 위한 솔레노이드 공기 조종 컴팩트 밸브를 모두 제공합니다. 클립 온 배선 옵션 덕분에 패널 장착 애플리케이션에 적합한 훌륭한 밸브입니다. Adex 밸브의 표준 기능은 LED 및 서지 억제를 갖춘 저전력 솔레노이드로, 포인트 오브 유스 애플리케이션을 위한 단일 밸브로 설치하거나 중앙 집중식 애플리케이션을 위해 알루미늄 바 매니폴드에 장착할 수 있습니다. IEM 또는 서브베이스 바 매니폴드는 여러 솔레노이드의 배선 비용을 줄이기 위해 25핀 서브-D 집합 배선을 통합할 수 있습니다. 양방향 마모 보상 스풀은 -40°C에서 +60°C의 온도 범위와 진공에서 100 PSG의 압력 범위에서 잘 작동합니다. 서비스 중에 스풀 씰의 방사형 팽창이 발생하여 밸브 보어와의 밀봉 접촉을 유지합니다. 이 밀봉 방법은 마찰을 줄이고 필요한 최소 파일럿 압력을 낮춥니다. 씰이 마모됨에 따라 내부 보어와의 표면 접촉을 유지하여 고주기 애플리케이션에서 밸브 누수를 줄이고 밸브 수명을 연장합니다. 



시장

• 공장 자동화

• 기타 산업

• 기타 제조

• 포장 기계



특징/장점

• 매우 빠른 응답 시간

• 고주파수 사용



애플리케이션

• 글로벌 공장 자동화

• 조립 라인

• 포장

• 블로잉




*이 페이지의 내용은 AI로 번역되며, 실시간 채팅 기능을 선택하시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.

관련 문서

×
제품

687611
687577