이용 방법: Parker의 부품번호의 한 예를, 재질 및 사이즈 선택을 위하여, 위의 구성에 제시하였습니다. 필요한 재질이나 치수가 보이지 않는 경우에는, 제품지원(Product Support) 탭의 자료가 부품번호 구성에 도움이 될 수 있습니다. 현재의 도구를 확인하기 위해서는, 부품번호 참조(Part Number Look-up) 자료를 보십시오. 통상적인 범위를 벗어난 것은, Parker에 연락하십시오.
Parker의 Type B PolyPak® (BPP Profile) 은 대칭형 압착 씰로서, 유압 시스템의 로드 또는 피스톤 장치에 사용됩니다. 이 제품은 직사각형의 단면으로 되어있어, 글랜드(축)에서 안정성을 보장합니다.
표준형 Molythane 쉘(씰 본체)은 높은 내마모성을 가지고 있으며, O-링 동력장치는 하나의 스프링으로 기능하여 저압이나 진공에서 씰링 접촉을 유지합니다. Type B PolyPak의 사면(beveled) 립은 유체의 막을 뛰어나게 단절하도록 설계되었습니다. 이 날카로운 사면 립은, 정밀한 칼장식(knife-trimmed) 과정으로 제작됩니다.
사이즈와 대체 재질을 폭넓게 선택할 수 있어서, 많은 유압장치에 사용할 수 있습니다. Type B PolyPak은, 경제적인 자주식(stand-alone) 씰로 사용하거나, 완충용 씰과 함께 사용할 수 있습니다. 피스톤 장치에 사용할 경우, 이 씰은 단일방향 씰로 기능합니다. 이중 Type B PolyPak 씰은, 씰 사이에 압력 트랩이 발생될 수 있기 때문에, 양방향 압력 장치에 백투백(back-to-back)으로 설치하지 않아야 합니다. 그대신, 양방향 피스톤 씰링을 위해서는, PIP Ring®을 사용하십시오.
표준 재질(쉘 또는 씰 본체):
• P4615A90 Molythane®; 온도 -65 / +200F; 압력* 5000 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
• P4622A90 Ultrathane®; 온도 -65 / +225F; 압력* 5000 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
• Z4651D60 PolyMyte®; 온도 -65 / +275F; 압력* 7000 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
• N4263A90 Nitroxile®; 온도 -20 / +275F; 압력 2000 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
• E4207A90 에틸렌 프로필렌; 온도 -65 / +300F; 압력* 2000 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
• V4266A95 FKM; 온도 -5 / +400F; 압력* 2250 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
• V4208A90 FKM; 온도 -5 / +400F; 압력* 2000 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
• N4007A95 HNBR; 온도 -20 / +320F; 압력* 2500 psi; 표면 속도 <1.6 ft/s
주의: 위의 압력 등급은 대부분 동적 장치에 대한 것입니다. 대부분의 오일 및 가스 장치처럼 장치가 대부분 정적인 경우, 공칭 이탈 틈(extrusion gap)과 한도 이내의 사용온도를 가정하면, 최고압력 등급이 2 내지 3의 인수(또는 그 이상)로 증가할 수 있습니다. 더 상세한 내용은, Parker의 엔지니어링 팀에 문의하십시오.
* 위의 압력범위는 마모 링(wear ring)이 부착되지 않은 시스템에 대한 것입니다. 마모 링과 함께 사용하는 경우, Parker의 Fluid Power Seal Design Guide, Catalog EPS5370, Engineering Section (Section 2)를 참조하십시오.
동력장치 스프링의 재질:
• 4615 또는 4622 PolyPak 쉘의 씰인 경우, 표준형 스프링 동력장치는 니트릴 O-링입니다.
• 4651 PolyPak 씰 본체의 씰인 경우, O-스프링 동력장치의 코드를 명시해야 합니다. 표준 코드는, 니트릴 O-링의 경우, N 입니다.
• 고무 PolyPak 씰 본체이 씰인 경우, 표준형 스프링 동력장치는 씰 본체와 동일 계열의 고무 재질로 만들어진 O-링입니다.
대체 재질: 대체 재질이 필요한 경우, Parker의 ESP 직원에게 문의하십시오.