Press-in-Place 씰(Prädifa) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
Press-in-Place 씰(Prädifa)

Press-in-Place 씰(Prädifa)

Parker의 Press-In-Place 씰은 연장되거나 유지되지 않고도 복잡한 그루브 패턴에 맞는 맞춤 설계된 씰입니다. 이러한 맞춤형 씰은 다양한 환경, 유체, 압력 및 온도를 견디도록 설계되었습니다.

전체 제품 설명

"PIP(Press-in-Place) 씰은 복잡한 그루브 패턴이 있는 고정 축 씰링에 특히 적합합니다. 설치 중 그루브에 맞게 늘릴 필요가 없습니다. PIP 씰 단면의 설계를 기존 그루브에 맞게 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 그루브의 높이 대 너비 비율이 이를 허용하지 않아 O, X 또는 직사각형 링을 사용할 수 없는 경우, 매우 좁고 깊거나 넓고 평평한 홈의 기하학적 구조에도 적용 가능한 PIP 씰을 사용할 수 있습니다.

불출된 FIP(Form-in-Place) 씰과 비교하여 PIP 씰 또한 큰 장점이 가지고 있습니다. 유지 보수 목적인 경우 FIP 씰을 제거하면 그루브가 손상되는 경우가 많아 부품을 재사용하기 전에 재작업이 필요한 반면 PIP 씰은 간단한 교체가 가능합니다. 또한 FIP 씰용 불출 기술은 기계 및 고정 장치에 상당한 투자가 필요하며, 그 금액은 PIP 씰용 도구에 발생하는 비용보다 훨씬 더 높습니다. 기술적 기능 및 소재 특성 측면에서 PIP 씰은 더 높은 성능과 견고성을 제공합니다.

• 복잡한 그루브를 위한 맞춤형 씰링 윤곽
• 자가 유지
• 간편하고 빠른 설치
• 오버헤드 설치 가능
• 잘못된 설치에 대한 취약성 감소
• 좁거나 깊거나 넓거나 편평한 그루브에 적합
• 매우 좁은 곡률 반경에 적합
• 볼트/나사 씰링 및 보조 씰링 통합 가능
• 단일 부품에 여러 씰 조합

적용 분야 범위:
PIP 씰은 복잡한 그루브 패턴에서도 광범위한 축 방향 적용 분야에 적합합니다. 예: 하우징 씰, 플랜지 씰 등

사용 가능한 소재: PIP 씰은 탄성체 소재(예: AEM, BR, EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, MVQ, LSR 등) 및 열가소성 탄성체(예: 폴리우레탄)로 제조할 수 있습니다.

자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
당사의 분야별 엔지니어링 팀이 고객의 요구 사항과 적용 분야 프로파일에 가장 적합한 솔루션을 찾기 위해 협력할 것입니다.
"

관련 문서

×

687611
687424