프레스 앤 플레이스 씰 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
프레스 앤 플레이스 씰 프레스 앤 플레이스 씰

프레스 앤 플레이스 씰

Parker의 프래스 인 플레이스 (press-in-place) 씰은 늘리거나 유지될 필요 없이 복합 그루브 패턴에 맞도록 사용자정의 디자인 되었습니다.

기술 사양

  • 중합체 재료 옵션: Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR), Polychloroprene Rubber (CR), Ethylene Acrylate (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon (FKM, FPM), Fluorosilicone (FVMQ), Hydrogenated Nitrile (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM), Polyacrylate (ACM), Silicone (VMQ, PVMQ), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polyacrylate Rubber (ACM), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ)
  • 열적 활용 유형: Low and high temperature (<-30C, >121C) °C
  • 유체 유형용: Ultra Broad Range
  • 업종: General
  • 응용 분야: Various
  • 경도계: 60 to 90 Shore A

전체 제품 설명

Parker의 프래스 인 플레이스 (Press-In-Place) 씰은 최적의 포장을 위한 그루브 사이즈의 최소화 시, 넓은 압축의 범위에서 우수한 밀봉 (sealing) 특성을 제공합니다. 미세 누설을 감소시키며, 더욱 견고한 포장 공간에 맞도록 설계된 프래스 인 플레이스 씰은 전자기기 인클로저에서 엔진 씰, 소비자 제품에 이르기까지 광범위한 분야에서 사용이 가능합니다. Parker의 ESD는 사용자정의 프래스 인 플레이스 씰을 제공할 수 있어 다양한 환경, 유체, 압력 및 온도에 견딜 수 있습니다.

기능:
• 그루브 경로로 사용자정의 몰딩
• 자가 보존
• 설치의 용이성
• 좁은 직벽 그루브
• 최적의 재질 사용
• 하우징의 가공 비용 절감

이점:
• 하우징의 사이즈와 무게 감소
• 알 맞는 반경과 볼트 구멍
• 복합 하우징에 이상적
• 낮은 압축력
• 높은 접촉 압력
• 마이크로 단위의 누출 감소

관련 문서

×
제품

687611
687519