PTFE 스파이럴 컷 케이블 랩 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

튜브 타입

외경 (inch)

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
PTFE 스파이럴 컷 케이블 랩

PTFE 스파이럴 컷 케이블 랩

PTFE Spiral Wrap은 와이어와 케이블을 묶는 데에 사용되며, 다양한 위치에 고정시킬 수 있습니다.

기술 사양

  • 제품 유형: Right Hand Cut, Left Hand Cut
  • 외경: 1/8 - 1.000 inch
  • 최저 작동 온도: 268 °C, 450 °F
  • 충족된 사양: ASTM D3295; A-A-59602; AMS 3653E; VW1, UL-83, AMS 3653E, A-A-59602, VW 1, UL 83
  • 튜브 내경: 2 - 23 mm, 0.085 - 0.920 inch
  • 응용 분야: Instrumentation, Manufacturing / Industrial, Packaging, Processing, Instrumentation, Packaging, Processing
  • 튜브 외경: 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 inch, 3, 5, 6, 10, 13, 19, 25 mm
  • 유효 지름: varies
  • 최고 작동 온도: 500 °F, 260 °C
  • 튜브 재료: PTFE
  • 제품 스타일: 스파이럴 랩(wrap)
  • 패키지 당 길이: 500 ft Non-continuous Reel (Contact Customer Service for More Package Quantities and Minimum)

전체 제품 설명

PTFE Spiral Wrap은 신축성 있고 화학약품에 내구성이 있는 외피로서, 와이어, 호스, 코드, 및 케이블을 묶을 때 사용될 수 있으며, 번들로부터 개별적인 배관을 인출하는 것도 가능합니다.

마켓 :
• 우주항공
• 자동차
• 일반산업

특장점 :
• 여러지점에서 인입 선이 나와야하는 와이어 또는 케이블을 위한 하니스로 공급
• 탁월한 내열성
• 자가 소화
• 유연함
• 우수한 절연 내력
• 좌우 절단 가능

어플리케이션 :
• 케이블 하네스
• 배선 클로셋

승인 / 인증 :
• A-A-59602
• AMS 3653E
• ASTM D3295
• VW1, UL-83 (기본)

기술 사양 :
• 치수는 공칭
• 100 피트가 판매 최소 양
• 스풀에 포장
• 맞춤 포장, 사이즈 및 색상은 요청 시 제공
• 스파이럴 컷 케이블 랩은 요청 시 FEP에서 인용됨
• 모든 치수는 공칭

관련 문서

×
제품 튜브 타입 외경 (inch)
TSWTF-1/8-NT-L Left Hand Cut 0.125
TSWTF-1/8-NT-R Right Hand Cut 0.125
TSWTF-3/16-NT-L Left Hand Cut 0.188
TSWTF-3/16-NT-R Right Hand Cut 0.188
TSWTF-1/4-NT-L Left Hand Cut 0.250
TSWTF-1/4-NT-R Right Hand Cut 0.250
TSWTF-3/8-NT-L Left Hand Cut 0.375
TSWTF-3/8-NT-R Right Hand Cut 0.375
TSWTF-1/2-NT-L Left Hand Cut 0.500
TSWTF-1/2-NT-R Right Hand Cut 0.500
TSWTF-3/4-NT-L Left Hand Cut 0.750
TSWTF-3/4-NT-R Right Hand Cut 0.750
TSWTF-1.00-NT-L Left Hand Cut 1.000
TSWTF-1.00-NT-R Right Hand Cut 1.000

687611
687563