일반 적용 분야용 철도 맨웨이 가스켓 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

엘라스토머 재질

피팅 재료

추가 옵션

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
일반 적용 분야용 철도 맨웨이 가스켓

일반 적용 분야용 철도 맨웨이 가스켓

Parker is continuously expanding its range of elastomers to meet your requirements. View our Material Selection table to see our current list of elastomers or contact us for more information or other options.

기술 사양

  • 탄성체: Ethylene Propylene Rubber (EPDM), Fluorocarbon (FKM)
  • 내경: 20 inch
  • 최저 작동 온도: -20 °F
  • 최고 작동 온도: 400 °F
  • 유체 유형용: Various
  • 응용 분야: Railcar manway
  • 경도계: 60 to 70 Shore A

전체 제품 설명

"Parker의 Sure Torque 맨웨이 가스켓은 시스템 성능을 개선하고, 조립을 단순화하며, 총 시스템 비용을 절감시키도록 설계되었습니다. Sure Torque 맨웨이 가스켓은 오버몰딩 스테인리스강 압축 리미터를 갖추고 있으며, 다양한 특수 설계 화합물로 제공되어 대부분의 화학적, 환경적 요건을 충족할 수 있습니다. Sure Torque 맨웨이 가스켓의 효율적이고 견고한 설계는 비교 불가능한 가치와 안전성을 제공합니다. Sure Torque 맨웨이 가스켓은 독보적으로 긴 제품 수명과 뛰어난 성능을 가지고 있으며, 기하급수적인 시스템 절감 효과를 제공합니다.

Parker Secure Torque 맨웨이 가스켓의 장점은 다음과 같습니다.

• 비사고 유출 주요 원인(NAR)의 95% 제거
• 스테인리스강 압축 제어
• 임팩트 렌치 승인
• 재토크 필요 없음 – 노동 시간 감소, 부상 발생률 감소, 엘리먼트에 노출되는 시간 감소
• 과토킹이 발생하지 않음 – 가스켓 파열로 인해 생길 수 있는 탱크차 유지 보수 감소
• 탱크차에 떨어뜨릴 수 없음 – 가스켓을 ‘낚아챌’ 필요 없음
• 기하학적 씰 설계
• 긴 제품 수명(최대 30회 사용까지 검사됨)
• 교체 용이/제거할 잔여물 없음/노즐 손상 없음

씰링 소재 권장 사항은 첨부된 차트를 참조하거나 Parker에 문의하시기 바랍니다.
http://www.Parker.com/Literature/Seal Group/Manway_Chart.pdf
"

관련 문서

×
제품 엘라스토머 재질 피팅 재료 추가 옵션
20-304-1-1G EB263-60 EPDM Black 304 stainless steel One tag attachment
20-304-1 EB263-60 EPDM Black 304 stainless steel No tag attachment
20-317L-1-1G EB263-60 EPDM Black 317L stainless steel One tag attachment
20-317L-1 EB263-60 EPDM Black 317L stainless steel No tag attachment
20-304-2-1G VW450-65 FKM Blue 304 stainless steel One tag attachment
20-304-2 VW450-65 FKM Blue 304 stainless steel No tag attachment
20-317L-2-1G VW450-65 FKM Blue 317L stainless steel One tag attachment
20-317L-2 VW450-65 FKM Blue 317L stainless steel No tag attachment
20-304-3-1G VB486-65 FKM Dark Green 304 stainless steel One tag attachment
20-304-3 VB486-65 FKM Dark Green 304 stainless steel No tag attachment
20-317L-3-1G VB486-65 FKM Dark Green 317L stainless steel One tag attachment
20-317L-3 VB486-65 FKM Dark Green 317L stainless steel No tag attachment
20-304-4-1G VG490-70 FKM Red 304 stainless steel One tag attachment
20-304-4 VG490-70 FKM Red 304 stainless steel No tag attachment
20-317L-4-1G VG490-70 FKM Red 317L stainless steel One tag attachment
20-317L-4 VG490-70 FKM Red 317L stainless steel No tag attachment

687611
687519