지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
Strainers purpose is to provide filtration of contaminants in air conditioning and refrigeration systems. They provide free flow with negligible pressure drop. Typically used in the liquid line, they protect the metering device from solid contaminants.
| 제품 | 필터 스크린 재질 | 최대 작동 압력 (psig) | 출구 연결 | 스트레이너 유형 | 입구 연결부 | 필터 화면 영역 (in2) | 길이 | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052290-03 | Stainless Steel | 750 | 7/8" ODF | 100 Mesh | 7/8" ODF | 8.37 | 5.13" | Strainer |
| 052290-04 | Stainless Steel | 750 | 5/8" ODF | 100 Mesh | 5/8" ODF | 8.37 | 5.13" | Strainer |
| 054816-02 | Brass | 540 | 3/8" ODF | 120 Mesh | 3/8" ODF | 1 | 2 3/4" | Strainer |
| 054816-03 | Brass | 540 | 1/4" ODF | 120 Mesh | 1/4" ODF | 1 | 2 3/4" | Strainer |
| 056822-00 | Stainless Steel | 540 | 1/2" ODF | 100 Mesh | 1/2" ODF | 1 | 3" | Strainer |