냉매용 밸브 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

형태

스타일

연결 1 튜브 O.D. (inch)

연결 1 스타일

연결 2 튜브 O.D. (inch)

연결 2 나사 크기 (inch)

연결 2 솔더 O.D. (inch)

연결 2 스타일

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
냉매용 밸브

냉매용 밸브

Parker의 충전밸브는, 냉각기능을 위해서, 저비용의 충전 포트를 제공합니다. 모든 피팅은 1/4" SAE 수 플레어 충전 포트를 갖추고 있으며, 손으로 조이는 씰캡과 함께 제공됩니다.

기술 사양

  • 연결 유형: Flare, Thread
  • 응용 분야: Refrigeration, Air conditioning, Air Conditioning
  • 형태: Various
  • 최저 작동 온도: -20 °F, -28 °C
  • 최고 작동 온도: 220 °F, 104 °C
  • 최대 작동 압력: 500 psi, 34 bar
  • 매체: 플루오로카본 냉매
  • 충족된 사양: ARI 표준 720 을 만족하는 밸브 코어
  • 너트 재료: 브라스

전체 제품 설명

Parker의 Acess Valve(충전 밸브)는 냉각 장치용으로 편리하고 저렴한 접속 포트를 제공하도록 설계되어 있습니다. Access Valve는 검사, 압력확인, 잔류가스제거, 또는 충진을 위해서  회로의 상류나 하류에 설치할 수 있습니다. 티(tee)와 크로스(cross)은 모두 ¼” SAE 플레어 말단부에 접속부 코어가 맞도록 태핑(tapping)되어 있습니다.  파이프 연결부를 가지고 있는 접속밸브는 내부에 ODS 납땜 컵이 있습니다. 밸브는 모두 캡과 한개의 밸브 코어로 구성되어있습니다. 냉각 아답터는 SAE J2197 ACME 나사에 맞는 ¼” SAE 나사로 되어있습니다.

마켓 :
• 냉각장치
• 공기조화

특장점 :
• 전부 황동 구조
• 저비용
• ARI 720 기준 가공
• 티(tee)와 크로스(cross)는 1/4" SAE 플레어 말단과 접속 밸브 코어가 맞도록 가공되어있음
• 파이프 연결 Type의 접속밸브는 내부에 ODS 납땜 컵이 있습니다.
• 아답터는 SAE J2197 ACME 나사에 맞는 ¼” SAE 나사로 되어있습니다.
• 손으로 죌 수있는 퀵 씰캡이 제공됩니다.
• 고압부나 저압부에 사용됩니다.

어플리케이션 :
• 내압시험
• 잔류가스제거
• 냉가장치 냉매 충진
제품 형태 스타일 연결 1 튜브 O.D. (inch) 연결 1 스타일 연결 2 튜브 O.D. (inch) 연결 2 나사 크기 (inch) 연결 2 솔더 O.D. (inch) 연결 2 스타일
AVE1-2 90° Elbow Flare to Pipe 1/4 SAE Male Flare na 1/4 na Male Pipe
AVTS-4 Solder Tee Flare to Solder 1/4 SAE Male Flare 1/4 na 3/8 Solder
AVTS-6 Solder Tee Flare to Solder 1/4 SAE Male Flare 3/8 na 1/2 Solder
AVTS-8 Solder Tee Flare to Solder 1/4 SAE Male Flare 1/2 na na Solder
AVTS4-4 Female Run Swivel Tee Flare to Female Swivel Tee 1/4 SAE Male Flare 1/4 na na Flare
AVTS4D-4 Female Run Swivel Tee Flare to Female Swivel Tee with Depressor 1/4 SAE Male Flare 1/4 na na Flare
AVTS6-4 Female Branch Swivel Tee Flare to Female Branch Tee 1/4 SAE Male Flare 1/4 na na Flare
AVTS6D-4 Female Branch Swivel Tee Flare to Female Branch Tee with Depressor 1/4 SAE Male Flare 1/4 na na Flare
AVT3-2 Male Run Tee Flare to Male Pipe 1/4 SAE Male Flare na 1/8 1/4 Male Pipe
AVT3-4 Male Run Tee Flare to Male Pipe 1/4 SAE Male Flare na 1/4 5/16 Male Pipe
AVUR3-4 Female Connector Flare to Female Pipe 1/4 SAE Male Flare na 1/4 na Female Flare
AVU2BH-4 Bulkhead Union Flare to Flare 1/4 SAE Male Flare 1/4 na na Flare
CR-001 Core Remover na 1/4 SAE Male Flare na na na na
VC-001 Valve Core na 1/4 SAE Male Flare na na na na
640QSF-4 Quick Seal Cap Flare Cap 1/4 SAE Male Flare na na na na
640QSF-6 Quick Seal Cap Flare Cap 3/8 SAE Male Flare na na na na
640QSFCR-4 Quick Seal Cap Flare Cap with Core Remover 1/4 SAE Male Flare na na na na
88AC-8-2 Refrigerant Adapter Pipe to ACME Threaded Male 1/2-16 Male ACME na 1/8 na Male Pipe
880AC-8-4 Refrigerant Adapter Female Flare to ACME Threaded Male 1/2-16 Male ACME na 1/4 na Female flare
881AC-8-4 Refrigerant Adapter Male Flare to ACME Threaded Female 1/2-16 Female ACME na 1/4 na Male Flare
AVUSE-2 Extended Copper Tube Flare to Tube 1/4 SAE Male Flare 1/8 na na Solder
AVUSE-3 Extended Copper Tube Flare to Tube 1/4 SAE Male Flare 3/16 na na Solder
AVUSE-6 Extended Copper Tube Flare to Tube 1/4 SAE Male Flare 3/8 na na Solder
AVUSE-8 Extended Copper Tube Flare to Tube 1/4 SAE Male Flare 1/2 na na Solder
AVU2-4 Union Flare to Flare 1/4 SAE Male Flare 1/4 na na Flare
AVC1-4 Male Cross Flare to Pipe 1/4 SAE Male Flare 1/4 1/4 5/16 Male Pipe
AVUS-42 Straight Solder Connector Flare to Tube or Solder 1/4 SAE Male Flare 1/8 na 1/4 Solder
AVUS-43 Straight Solder Connector Flare to Tube or Solder 1/4 SAE Male Flare 3/16 na 1/4 Solder
AVUS-44 Straight Solder Connector Flare to Tube or Solder 1/4 SAE Male Flare 1/4 na 3/8 Solder
AVUS-46 Straight Solder Connector Flare to Tube or Solder 1/4 SAE Male Flare 3/8 na 1/2 Solder
AVUSE-4 Extended Copper Tube Flare to Tube 1/4 SAE Male Flare 1/4 na na Solder
AVUS3BH-4 Bulkhead Solder Union Flare to Solder 1/4 SAE Male Flare na na 1/4 Solder
AVU1-2 Male Connector Flare to Male Pipe 1/4 SAE Male Flare na 1/8 1/4 Male Pipe
AVU1-4 Male Connector Flare to Male Pipe 1/4 SAE Male Flare na 14 5/16 Male Pipe

687611
687547