지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
Parker는 계측, 여과, 냉각 및 공압 응용 분야를 위한 다양한 공기 라인, 압력 고유량 및 단상 조정기를 공급하고 있습니다. 계측 조정기는 공정, 전력, 오일, 가스 및 반도체 산업에서 유체 및 가스의 유량을 신속하고 정확하게 제어하는 데 사용됩니다. 공기 조정기는 가장 까다로운 산업용 공기 준비 분야에서 신속한 반응과 정확한 압력 조절을 제공하며, 다양한 서비스 요구사항에 맞춰 미니, 경제형, 소형, 표준형, 고유량 및 시험 운용형 조정기 등으로 공급됩니다. 압력 조정기의 냉매 제품군에는 흡입 압력, 배출 압력 또는 차압을 조절하는 밸브들도 포함되어 있습니다. 각 조정기는 하나의 조정기가 여러 가지 기능들을 수행할 수 있도록 다양한 변형 구성품들과 함께 공급됩니다. 모든 조정기는 성능, 내구성 및 신뢰성과 관련하여 세계적으로 인정되는 가장 엄격한 품질 표준에 따라 제작됩니다.