Parker의 R10 RIPPED Ironcore 리니어 모터는 Anti-cog 기술을 가지고 있어 타사 제품에 비하여 코깅 현상이 발생하지 않아 다양한 산업군에서 필요로 하는 고추력 제품을 생산하고 있습니다.
이에 정격추력의 범위는 374N(84lbf)에서 부터 1121N(252lbf)이며 최대추력의 범위는 1366N(307lbf)에서 부터 4097N(921lbf)까지의 범위를 가지고 있기 때문에 사용자가 사용하려는
폭넓은 범위의 어플리캐이션에 선택하여 적용하기에 적합합니다. 또한 Parker Linear Motors는 모듈형 magnet tracks을 제공하고 있어 무한 Stroke확장이 가능합니다. 기본적으로 케이블은 가공동형 케이블을 기본으로 적용하고 있습니다. 뿐만아니라 Parker RIPPED Ironcore 시리즈는 코깅현상이 거의 발생하지 않아 높은 추력을 구현할 수 있고 또한 부드러운 운전을 가능하게 합니다.
주요특징 및 장점
-. 사이즈 대비 높은 추력
-. 부드러운 운전을 구현한 Anticog 특허 기술
-. 내부 열 차단 스위치를 이용한 코일 보호 기능
-. 커넥터용 모듈을 통해 신속하고 간편하게 설치할 수 있도록 지원
-. 정밀 가공된 장착면을 가진 마그넷 트랙 모듈
-. 외부 충격에 강한 내장형 케이블(가동형 케이블 적용)
-. 2개 이상의 Magnet tracks 모듈을 연결하여 무한 Stroke 구현 가능
Ironcore motors는 권선부(Forcer)와 마그넷 트랙으로 구성 되어 있으며, 권선부(Forcer)는 철심 주위에 구리 권선으로 둘러쌓여져 있고, 철심(Back iron)은 자속이 모터와 마그넷 트랙 사이를 순환할 수 있도록 경로 역활을 해줍니다. 추가적으로 모터의 방열을 도와 주는 역활도 가능합니다.. Ironcore 디자인은 고추력 및 효율적인 냉각 기능을 가지고 있습니다. 결론적으로 Ironcore motors는 보다 작은 디자인에서도 높은 추력을 낼수 있으며, 또한 한쪽 방향으로 마그넷이 구성되어 있어 매우 경제적으로 설치 할수 있습니다.
Parker가 개발한 Anti-cog 기술은 거의 코깅현상을 제거할수 있는 특허 기술이며, 코깅 현상으로 Ironless motors를 고려하던 과거의 응용분야에서도 적용 가능 할수 있습니다.
이는 사용자의 주요 요구 조건인 높은 추력과 부드러운 운전, 원가 절감 요소를 모두 만족 시키는 결과를 얻을 수있습니다.