RM 시리즈 - 로터리 포지셔너 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
RM 시리즈 - 로터리 포지셔너

RM 시리즈 - 로터리 포지셔너

RM 로터리 포지셔너는 고하중 용량 및 높은 정확도의 탁월한 성능 조합을 제공합니다. 또한, 미리 로드된 크로스 롤러 베어링을 포함하기 때문에 뛰어난 강성과 부하용량을 얻을 수 있습니다.

기술 사양

  • 제품 유형: Rotary Positioner
  • 구동 축 유형: Worm Gear
  • 피드백 유형: Encoder (optional)
  • 최대 출력 속도: 30 RPM
  • 최대 출력 토크: 70 ... 664 lb-inch, 8 ... 75 Nm
  • 베어링 유형: Cross Roller
  • 축 하중 지지력: 220 ... 2220 lb, 978 ... 9875 N
  • 반복성: 30 (arc-sec) arc-sec
  • 입력 전압: -
  • 충족된 사양: -

전체 제품 설명

RM 로터리 포지셔너는 고 하중 용량과 높은 정확도의 탁월한 성능을 발휘합니다. 로터리 스테이지는 고정밀 웜기어(Worm Gear)와 적절한 매시를 보장하기 위한 웜 맞춤(Flexed) 기능을 활용하여, 매우 부드러운 작동성과 높은 반복 정확도의 특징을 보여줍니다. 또한, 미리 로드된 크로스 롤러 베어링을 포함하기 때문에 뛰어난 강성과 부하 용량을 얻을 수 있습니다.

  • 반발력을 제한하는 독창적인 자기 보상 프리로드(self-compensating preload)  
  • 솔리드 또는 쓰루 홀 구조
  • 고 부하 용량을 위한 단단한 베이링 설계
  • 리미트 스위치 내장
  • 스테인레스 스틸 상판과 알루미늄 구조

관련 문서

×
제품

687611
936514