로드 씰/와이퍼 Prädifa EW 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

내경 (mm)

외경 (mm)

엘레먼트 높이 (mm)

홈 폭

최저 작동 온도 (C)

최대 작동 온도 (C)

밀폐재 재료

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
로드 씰/와이퍼 Prädifa EW  시리즈 로드 씰/와이퍼 Prädifa EW  시리즈

로드 씰/와이퍼 Prädifa EW 시리즈

공압 실린더를 위한 로드 씰 및 와이퍼. U-컵 설계. 씰링, 와이핑과 위치 고정 기능 결합. 고온 및 오염 위험이 있는 적용 분야를 위한 견고한 설계

기술 사양

  • 매체: Pneumatic
  • 중합체 재료 옵션: Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 최대 작동 압력: 16 bar
  • 최저 작동 온도: -10 °C
  • 최고 작동 온도: 150 °C
  • 최대 표면 속도: 1 m/sec
  • 측정 단위: Length: mm
  • 완충 장치: No
  • 열적 활용 유형: High Temperature (< 205°C)
  • 압력 정격: Pneumatic Pressure (< 16 bar) bar

전체 제품 설명

"자가 유지 EW 씰/와이퍼는 입증된 E9 고온 씰의 특성과 금속 와이퍼가 결합되어 특히 오염이 발생하기 쉽고 가혹한 환경에 적합합니다. 이에 따라 EW 씰/와이퍼는 씰링 기능 외에도 스크래퍼 기능을 제공합니다. 이 기능은 실린더 로드에서 강하게 달라붙는 입자를 긁어내 씰이 과도하게 마모되지 않도록 보호하는 데 사용됩니다. 금속 와이퍼와 내마모성 씰링 화합물의 조합으로 사용 수명이 매우 길어졌습니다.

• 응용 분야에 최적화된 기하학적 구조이며 오일 함유 또는 미함유 에어(조립물에 대한 초기 윤활 이후)에 사용하기에 적합한 화합물.
• 이중 기능 엘리먼트: 씰 및 와이퍼
• 우수한 내마모성
• 가혹한 작동 조건에 적용 가능한 견고한 씰 프로파일
• 적합한 화합물을 선택하는 경우 고온 저항성을 갖춤
• 적합한 화합물을 선택하는 경우 뛰어난 매체 저항성을 갖춤
• E7, E8, E9, EU, EF, EN, EW, ET에 대해 동일한 하우징
• 어셈블리 보조 장치를 이용하여 쉬운 스냅 조립 가능

적용 분야 범위: 씰/와이퍼 EW는 알루미늄 생산에 사용되는 크러스트 브레이커 실린더와 같이 특히 오염이 발생하기 쉬운 환경 및 고온에서 사용하기에 적합합니다.
"

관련 문서

×
제품 내경 (mm) 외경 (mm) 엘레먼트 높이 (mm) 홈 폭 최저 작동 온도 (C) 최대 작동 온도 (C) 밀폐재 재료
EW162602001 16 26 13.5 13 -10 150 V3841
EW203002001 20 30 13.5 13 -10 150 V3841
EW253502001 25 35 13.9 14 -10 150 V3841
EW506002001 50 60 14.6 15 -10 150 V3841
EW203002002 20.0 30.0 13.5 13.0 -10 150 FKM
EW253502002 25.0 35.0 13.9 14.0 -10 150 FKM
EW324202002 32.0 42.0 14.2 14.0 -10 150 FKM
EW405002002 40.0 50.0 14.6 15.0 -10 150 FKM
EW162602002 16 26 13.5 13 -10 150 FKM

687611
687424