RT 시리즈 - 정밀 로터리 포지셔너 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
RT 시리즈 - 정밀 로터리 포지셔너

RT 시리즈 - 정밀 로터리 포지셔너

RT 포지셔너는 정밀한 모터 구동 회전 위치제어와 인덱싱을 위해 설계되었으며, 다축 구성 설비에서 스택의 높이를 최소화하여 로터리 모터 설치가 불가능한 다양한 공간에 적용 가능합니다.

기술 사양

  • 제품 유형: Rotary Positioner
  • 구동 축 유형: Worm Gear
  • 피드백 유형: Encoder (optional)
  • 최대 출력 속도: 5 ... 25 RPM
  • 최대 출력 토크: 25 ... 190 lb-inch, 2.8 .. 21.5 Nm
  • 베어링 유형: Ball
  • 축 하중 지지력: 25 ... 200 lb, 111 ... 889 N
  • 반복성: 12 (arc-sec) arc-sec
  • 입력 전압: -
  • 충족된 사양: -

전체 제품 설명

200RT 로터리 포지셔너는 모터 구동의 정교한 로터리 포지셔닝과 인덱싱(분할) 기능을 위해 개발되었습니다. 자동정밀제어 분야에서 리니어 테이블을 결합하여 사용하거나, 또는 독립적인 기능으로도 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 다축 구성 설비 스택의 높이를 최소화하여 일반적인 로터리 모터 장비 설치가 불가능한 곳에서도 사용할 수 있습니다. 파카의 200RT 로터리 포지셔너는 직경 5인치, 6인치, 8인치, 10인치, 12인치까지 선택 가능하며, 크기, 속도 및 부하 요구사항에 맞게 편리한 4가지 기어비(Gear ratios)로 제공됩니다. 또한 잉글리시 마운팅(English mounting)이나 매트릭 마운팅(Metric mounting)을 선택할 수 있으며, 주기적인 부품 인덱싱(Parts indexing), 부품 가동확인(Part scanning), 스큐 조정(Skew adjustment) 이 필요하거나 정밀한 스테이지 기울기 맞춤이 요구되는 대부분의 산업현장에서 볼 수 잇습니다. 이 포지셔너의 중심에는 프리로드된 이중 레이스 앵귤러 컨택 베어링으로 구성된 견고한 메인 서포트 베어링이 있습니다. 이것은 높은 부하 용량과 부드러운 평탄형 회전 모션을 위한 것으로, 드라이브는 백래시(Backlash) 제거를 위한 프리로드 된 정밀 웜기어 어셈블리 라고 할 수 있습니다. 상판과 하단은 검정 알루마이트 마감처리를 한 고급 알루미늄으로 제작 되었으며, 상판과 하단 장착면은 평탄성을 보장하기 위해 정밀하게 연마되었습니다.

  • 반복 정확성이 높은 인덱싱 기능(12 arc sec.)
  • 최대 하중 200lbs
  • 360도 연속 주행
  • 성능 테스트 완료한 웜기어 구동방식(Worm gear drive)
  • 테이블 직경 및 구동 비율 선택 가능
  • 이중 레이스 앵귤러 컨텍 서포트 베어링(Dual race angular contact support bearing)

관련 문서

×
제품

687611
936514