Series 1 & 2 - 미니어쳐 비활성 PTFE 아이솔레이션 밸브 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

밸브 구성 타입

전압 (VDC)

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
Series 1 & 2 - 미니어쳐 비활성 PTFE 아이솔레이션 밸브

Series 1 & 2 - 미니어쳐 비활성 PTFE 아이솔레이션 밸브

Series 1 및 2 제품군의 미니어쳐 PTFE 아이솔레이션 밸브는 생체 적합성 및 침투성 액체에 이상적인 비활성 침수경로를 제공합니다.

기술 사양

  • 유량: Up to 600 sccm
  • 최대 유량: 600 sccm
  • 진공-압력 범위: Vac to 20 psi (1.38BAR)
  • 최대 작동 압력: 20 psi, 1.4 bar
  • 다이어프램 소재: PTFE, Borosilicate Glass(Series 1 only)
  • 오리피스 크기: 0.060 inch, 1.52 mm
  • 밸브 구성: 2/3 Way 상시 닫힘
  • 최고 작동 온도: 150 °F, 66 °C
  • 최저 작동 온도: 40 °F, 4 °C
  • 기능: 2-Way, 3-Way, Normally Closed (NC)
  • 밸브 유형: Diaphragm Isolation Valve
  • 작동 유형: Solenoid
  • 수명당 주기 횟수: 10 Million
  • 작동 유형: Electronic
  • 제어 방법: Current or Voltage
  • 소비 전력: 2.5, 4.2 Watts
  • 입력 전압: 12, 24 VDC
  • 전기 연결: 12" Wire Leads
  • 바디 재료: PTFE, Borosilicate Glass (Series 1 only)
  • 밀폐재 재료: PTFE
  • 길이: 1.0 inch, 25.4 mm
  • 폭: 1.0 inch, 25.4 mm
  • 높이: 2.1 inch, 53.34 mm
  • 중량: 2.7 oz, 76.5 g
  • 반응 시간: < 20 ms (2-Way), < 12 ms (3-Way)
  • 누설률: Bubble Tight
  • 장착 유형: Mounting Screw
  • 연결 유형: Threaded Port Connections
  • 연결 크기: 1/4"- 28 UNF 2B
  • 유체 유형용: Liquids
  • 산업용: Solvent management for Liquid Chromatography, Highly aggressive media dispensing and control
  • 구성: N/A

전체 제품 설명

Series 1 & 2 - 비활성 PTFE 아이솔레이션 밸브는 2-way & amp; 3-way 비활성 시리즈 1 & amp; 2 밸브는 화학적 호환성이 가장 중요한 시스템을 위해 설계되었습니다
침투 경로는 솔레노이드와 격리되며 Teflon® (PTFE) 및 붕규산 유리만 밸브를 통과하는 유체와 접촉합니다. 또한 내부 볼륨이 작고 응답 시간이 빠르기 때문에 높은 반복성 및 정확한 볼륨을 보장합니다. 압력이나 진공이 가해지지 않고 밸브가 작동합니다.
• Teflon® (습윤 부품 인 PTFE 및 붕규산 유리)을 사용하여 광범위한 매체에 탁월한 화학적 호환성을 제공합니다
• 주변 온도 66 %에서 100 % 연속 사용율
• 저발열 및 저소비 전력
• 정확하고 높은 반복 결과를 위한 빠른 응답 시간
• 직동식 : 작동에 압력이나 진공이 필요하지 않습니다
• 100% 검증을 통한 엄격한 누설 관리
• 장비 수명을 위한 안정적인 작동 제공
• RoHS 준수

어플리케이션
• 시약 관리
• 용제 관리
• 침투성 액체 제어

관련 문서

×
제품 밸브 구성 타입 전압 (VDC)
001-0017-900 3 Way 12
001-0028-900 3 Way 24
002-0010-900 2-Way Normally Closed 24
002-0017-900 2-Way Normally Closed 12

687611
687821