파커 프로파일 유압용 퀵 커플러,시리즈 93 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

커플링 하프

기능

연결 유형

연결 크기

바디 재료

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
파커 프로파일 유압용 퀵 커플러,시리즈 93

파커 프로파일 유압용 퀵 커플러,시리즈 93

최대 15bar의 공압 및 유체 처리 응용 분야를 위한 공칭 직경 8.1의 퀵 커플링 시스템. 파카 자체 프로파일이 적용된 커플링 시스템. 황동/강철로 제작 가능.

기술 사양

  • 최저 작동 온도: -15 °C
  • 직경: Nominal: 8.1 mm
  • 응용 분야: Pneumatic & Fluid Handling, Fluid Handling
  • 브랜드: Rectus
  • 교환 유형: Rectus Profile
  • 매체: Chemical Fluids, Gases, Pneumatic Media, Steam, Water
  • 최대 작동 압력: 210 psi, 15 bar
  • 최고 작동 온도: 212 °F, 100 °C
  • 밸브 유형: Poppet
  • 피팅 연결 유형: Female Thread, Hose Barb
  • 밸브 포함: No, Yes
  • 길이: 48 up to 68,5 mm
  • 육각 크기: 24 mm
  • 유량: 50, 92 L/min
  • 밀폐재 재료: na, NBR

전체 제품 설명

파카의 시리즈 93은 다중 커플링 시스템(시리즈 08)의 설치를 위한 모듈식 통합 커플링 및 플러그입니다. 시리즈 93은 높은 탄성과 낮은 연결력이 특징이며, 커플링 바디에 특수 코팅이 적용되어 있어 액체 매질에 대한 저항력이 뛰어납니다.

시장:
- 기계 건설

특징/장점:
- 높은 탄성
- 낮은 연결력
- 커플링 바디에 특수 코팅이 적용되어 있어 액체 매질에 대한 저항력이 뛰어남

적용 분야:
- 성형
- 물 및 냉각 라인

관련 문서

×
제품 커플링 하프 기능 연결 유형 연결 크기 바디 재료
93KFIW21SVN Coupler Straight-Through Female BSPP G 1/2 스틸
93KFTF13SVN Coupler Straight-Through Hose Barb 13 MM 스틸
93SFIW21SXN Plug Straight-Through Female BSPP G 1/2 스틸
93SFTF13SXN Plug Straight-Through Hose Barb 13 MM 스틸
93KLIW21SVN Coupler Dry-Break Female BSPP G 1/2 스틸
93KLTF09SVN Coupler Dry-Break Hose Barb 9 MM 스틸
93KLTF13SVN Coupler Dry-Break Hose Barb 13 MM 스틸
93SLIW21SVN Plug Dry-Break Female BSPP G 1/2 스틸
93SLTF09SVN Plug Dry-Break Hose Barb 9 MM 스틸
93SLTF13SVN Plug Dry-Break Hose Barb 13 MM 스틸
94KX n/a Coupling locking n/a n/a 스틸
94SX n/a Locking Bolt n/a n/a 스틸

687611
A43098