ISO 16028 프로파일 유압용 플랫 페이스 퀵 커플링, 시리즈 FEM / IF | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

본체 크기 (inch)

타입

버전

연결 나사 크기 (inch)

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
ISO 16028 프로파일 유압용 플랫 페이스 퀵 커플링, 시리즈 FEM / IF

ISO 16028 프로파일 유압용 플랫 페이스 퀵 커플링, 시리즈 FEM / IF

최대 450bar의 중압 응용 분야를 위한 1/8"~1" 바디 크기의 플랫 페이스 퀵 커플링 시스템. ISO 16028 프로파일이 적용된 커플링 시스템.

기술 사양

  • 최저 작동 온도: -25, -30 °C
  • 연결 유형: 암나사, UNF, NPTF, JIC
  • 응용 분야: Medium Pressure
  • 바디 크기: 1/8 - 1 inch
  • 브랜드: Tema
  • 충족된 사양: ISO 16028
  • 교환 유형: ISO 16028
  • 매체: Steam, Water, Chemical Fluids, Hydraulic Fluids, Steam, Water, Hydraulic Fluids
  • 최대 작동 압력: 2900, 3620, 4560, 6520 psi, 200, 250, 315, 450 bar
  • 최고 작동 온도: 212, 392 °F, 100, 200 °C
  • 밸브 유형: Non-Spill / FlatFace
  • 피팅 연결 유형: Female Thread, UNF, NPTF, JIC
  • 길이: 35 up to 146 mm
  • 육각 크기: 17 up to 65 mm
  • 외경: 18,6 up to 60 mm
  • 밀폐재 재료: NBR, FKM, FKM, EPDM, FFKM

전체 제품 설명

파카의 플랫 페이스 퀵 커플링 FEM/IF 시리즈는 ISO 16028에 따라 제작되었으며 동일한 표준을 준수하는 다른 시리즈와 호환됩니다. 이 커플링에는 커플링을 해제하는 동안 오일 손실을 최소화하는 누출 방지 분리 기능이 있습니다. 커플링의 압력 강하를 최소화한 밸브 설계는 비용 효율성을 극대화합니다. 시리즈 FEM/IF의 표준 버전은 강철 또는 스테인리스강으로 제작 가능합니다.

시장:
- 농업
- 자동차
- 석유 및 가스
- 프로세스
- 발전
- 운송
- 직업 교육 및 지자체
- 방어 시설
- 산업
- 공작 기계
- 자재 취급
- 건설

특징/장점:
- 실수로 커플링이 분리되는 것을 방지하는 안전 잠금 기능을 기본으로 제공
- 압력 제거 장치가 포함된 FEC는 정압 내지 정격 작동 압력에서 수월하게 연결이 가능합니다.
- 푸시-풀 기능이 포함된 FEMP 및 FECP는 멀티 플레이트 또는 커플링이 장치에 고정되어 있는 경우에 적합합니다.

적용 분야:
자동차 및 산업 응용 분야 유압 시스템의 간편한 건식 브레이크 연결/분리
- 트랙터
- 트럭
- 휠 로더
- 군용 차량
- 유압식 툴
- 프레스
- 성형 기계

관련 문서

Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
Literature and Reference Materials
FEM Series--LEAF/3800-FEM-Series/UK
×
제품 본체 크기 (inch) 타입 버전 연결 나사 크기 (inch)
IF3810 RV 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/8"
IF5010 RV 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF6310 RV 5/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7510 RV 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF10010 RV 1 Coupling Stainless Steel ISO G 1"
IF2520 RV 1/4 Plug Stainless Steel ISO G 1/4"
IF3820 RV 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/8"
IF5020 RV 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF6320 RV 5/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7520 RV 3/4 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF10020 RV 1 Plug Stainless Steel ISO G 1"
FEM-121-2FB 1/8 Coupling 표준 ISO G 1/8"
FEM-251-4FB 1/4 Coupling 표준 ISO G 1/4"
FEM-251-6FB 1/4 Coupling 표준 ISO G 3/8"
FEM-371-6FB 3/8 Coupling 표준 ISO G 3/8"
FEM-371-8FB 3/8 Coupling 표준 ISO G 1/2"
FEM-501-8FB 1/2 Coupling 표준 ISO G 1/2"
FEM-501-12FB 1/2 Coupling 표준 ISO G 3/4"
FEM-621-12FB 5/8 Coupling 표준 ISO G 3/4"
FEM-751-12FB 3/4 Coupling 표준 ISO G 3/4"
FEM-751-16FB 3/4 Coupling 표준 ISO G 1"
FEM-1001-16FB 1 Coupling 표준 ISO G 1"
FEM-1001-20FB 1 Coupling 표준 ISO G 1 1/4"
FEM-122-2FB 1/8 Plug 표준 ISO G 1/8"
FEM-252-4FB 1/4 Plug 표준 ISO G 1/4"
FEM-252-6FB 1/4 Plug 표준 ISO G 3/8"
FEM-372-6FB 3/8 Plug 표준 ISO G 3/8"
FEM-372-8FB 3/8 Plug 표준 ISO G 1/2"
FEM-502-8FB 1/2 Plug 표준 ISO G 1/2"
FEM-502-12FB 1/2 Plug 표준 ISO G 3/4"
FEM-622-12FB 5/8 Plug 표준 ISO G 3/4"
FEM-752-12FB 3/4 Plug 표준 ISO G 3/4"
FEM-752-16FB 3/4 Plug 표준 ISO G 1"
FEM-1002-16FB 1 Plug 표준 ISO G 1"
FEM-1002-20FB 1 Plug 표준 ISO G 1 1/4"
FEC-251-4FB 1/4 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1/4"
FEC-251-6FB 1/4 Coupling Pressure Eliminator ISO G 3/8"
FEC-371-6FB 3/8 Coupling Pressure Eliminator ISO G 3/8"
FEC-371-8FB 3/8 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1/2"
FEC-501-8FB 1/2 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1/2"
FEC-501-12FB 1/2 Coupling Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-621-12FB 5/8 Coupling Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-751-12FB 3/4 Coupling Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-751-16FB 3/4 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1"
FEC-1001-16FB 1 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1"
FEC-1001-20FB 1 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1 1/4"
FEC-252-4FB 1/4 Plug Pressure Eliminator ISO G 1/4"
FEC-252-6FB 1/4 Plug Pressure Eliminator ISO G 3/8"
FEC-372-6FB 3/8 Plug Pressure Eliminator ISO G 3/8"
FEC-372-8FB 3/8 Plug Pressure Eliminator ISO G 1/2"
FEC-502-8FB 1/2 Plug Pressure Eliminator ISO G 1/2"
FEC-502-12FB 1/2 Plug Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-622-12FB 5/8 Plug Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-752-12FB 3/4 Plug Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-752-16FB 3/4 Plug Pressure Eliminator ISO G 1"
FEC-1002-16FB 1 Plug Pressure Eliminator ISO G 1"
FEC-1002-20FB 1 Plug Pressure Eliminator ISO G 1 1/4"
FEMP-251-4FB 1/4 Coupling for Multiplate ISO G 1/4"
FEMP-251-6FB 1/4 Coupling for Multiplate ISO G 3/8"
FEMP-371-6FB 3/8 Coupling for Multiplate ISO G 3/8"
FEMP-371-8FB 3/8 Coupling for Multiplate ISO G 1/2"
FEMP-501-8FB 1/2 Coupling for Multiplate ISO G 1/2"
FEMP-501-12FB 1/2 Coupling for Multiplate ISO G 3/4"
FEMP-621-12FB 5/8 Coupling for Multiplate ISO G 3/4"
FEMP-751-12FB 3/4 Coupling for Multiplate ISO G 3/4"
FEMP-751-16FB 3/4 Coupling for Multiplate ISO G 1"
FEMP-252-4FB 1/4 Plug for Multiplate ISO G 1/4"
FEMP-372-6FB 3/8 Plug for Multiplate ISO G 3/8"
FEMP-502-8FB 1/2 Plug for Multiplate ISO G 1/2"
FEMP-622-12FB 5/8 Plug for Multiplate ISO G 3/4"
FEMP-752-12FB 3/4 Plug for Multiplate ISO G 3/4"
FECP-252-4FB 1/4 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 1/4"
FECP-252-6FB 1/4 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 3/8"
FECP-372-6FB 3/8 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 3/8"
FECP-372-8FB 3/8 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 1/2"
FECP-502-8FB 1/2 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 1/2"
FECP-752-12FB 3/4 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 3/4"
IF2510 RV 1/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1/4"
CFE-1002-P 1 Dust Protection for Plug N/A
CFE-252-P 1/4 Dust Protection for Plug N/A
CFE-372-P 3/8 Dust Protection for Plug N/A
CFE-502-P 1/2 Dust Protection for Plug N/A
CFE-622-P 5/8 Dust Protection for Plug N/A
CFE-752-P 3/4 Dust Protection for Plug N/A
PFE-1001-P 1 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-251-P 1/4 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-371-P 3/8 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-621-P 5/8 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-751-P 3/4 Dust Protection for Coupling N/A
FEC-251-4FP 1/4 Coupling Stainless Steel NPTF 1/4-18
FEC-251-6FO 1/4 Coupling Pressure eliminator UNF 9/16 - 18
FEC-252-4FB-E4 1/4 Plug Pressure eliminator ISO G 1/4"
FEC-252-4FP 1/4 Plug Pressure eliminator NPTF 1/4-18
FEC-252-4FP-E4 1/4 Plug Pressure eliminator NPTF 1/4-18
FEC-252-6FO 1/4 Plug Pressure eliminator UNF 9/16 - 18
FEC-371-6FB-E4 3/8 Coupling Pressure eliminator ISO G 3/8"
FEC-371-6FP 3/8 Coupling Pressure eliminator NPTF 3/8-18
FEC-371-8FO 3/8 Coupling Pressure eliminator UNF 3/4 - 16
FEC-372-6FB-E4 3/8 Plug Pressure eliminator ISO G 3/8"
FEC-372-6FP 3/8 Plug Pressure eliminator NPTF 3/8-18
FEC-372-8FB-E4 3/8 Plug Pressure eliminator ISO G 1/2"
FEC-372-8FO 3/8 Plug Pressure eliminator UNF 3/4 - 16
FEC-372-8FP 3/8 Plug Pressure eliminator NPTF 1/2-14
FEC-501-10FO 1/2 Coupling Pressure eliminator UNF 7/8-14
FEC-501-22MCL 1/2 Coupling Pressure eliminator M22x1,5 15L
FEC-501-8FO 1/2 Coupling Pressure eliminator UNF 3/4 - 16
FEC-501-8FP 1/2 Coupling Pressure eliminator NPTF 1/2-14
FEC-502-22MCL 1/2 Plug Pressure eliminator M22x1,5 15L
FEC-502-8FB-E4 1/2 Plug Pressure eliminator ISO G 1/2"
FEC-751-12FO 3/4 Coupling Pressure eliminator UNF 1 1/16-12
FEC-751-12FP 3/4 Coupling Pressure eliminator NPTF 3/4-14
FEC-752-12FP 3/4 Plug Pressure eliminator NPTF 3/4-14
FEC-752-16FP-E4 3/4 Plug Pressure eliminator NPTF 1-11,5
FEM-1001-16FB-E4 1 Coupling 표준 ISO G 1"
FEM-1002-16FB-E4 1 Plug 표준 ISO G 1"
FEM-1002-20FB-E1 1 Plug 표준 ISO G 1 1/4"
FEM-251-4FB-E4 1/4 Plug standard ISO G 1/4"
FEM-251-4FP 1/4 Coupling standard NPTF 1/4-18
FEM-251-6FB-E4 1/4 Coupling 표준 ISO G 3/8"
FEM-252-4FB-E1 1/4 Plug 표준 ISO G 1/4"
FEM-252-4FB-E4 1/4 Plug 표준 ISO G 1/4"
FEM-252-6FB-E4 1/4 Plug 표준 ISO G 3/8"
FEM-371-10FO 3/8 Coupling 표준 UNF 7/8-14
FEM-371-18BMCL 3/8 Coupling 표준 Bulkhead, M18x1,5 12L
FEM-371-18MCL 3/8 Coupling 표준 M18x1,5 12L
FEM-371-22BMCL 3/8 Coupling 표준 Bulkhead, M22x1,5 15L
FEM-371-22MCL 3/8 Coupling 표준 M22x1,5 15L
FEM-371-6FB-E4 3/8 Coupling 표준 ISO G 3/8"
FEM-371-6FB-E5 3/8 Coupling 표준 ISO G 3/8"
FEM-371-8BMF 3/8 Coupling 표준 Bulkhead, 3/4-16 UNF
FEM-371-8FB-E4 3/8 Coupling 표준 ISO G 1/2"
FEM-371-8FP 3/8 Coupling 표준 NPTF 1/2-14
FEM-372-10FO 3/8 Plug 표준 UNF 7/8-14
FEM-372-18BMCL 3/8 Plug 표준 Bulkhead, M18x1,5 12L
FEM-372-18MCL 3/8 Plug 표준 M18x1,5 12L
FEM-372-22BMCL 3/8 Plug 표준 Bulkhead, M22x1,5 15L
FEM-372-22MCL 3/8 Plug 표준 M22x1,5 15L
FEM-372-6FB-E1 3/8 Plug 표준 ISO G 3/8"
FEM-372-6FB-E4 3/8 Plug 표준 ISO G 3/8"
FEM-372-6FB-E5 3/8 Plug 표준 ISO G 3/8"
FEM-372-8FB-E1 3/8 Plug 표준 ISO G 1/2"
FEM-372-8FB-E4 3/8 Plug 표준 ISO G 1/2"
FEM-372-8FP 3/8 Plug 표준 NPTF 1/2-14
FEM-501-10MF 1/2 Coupling 표준 7/8-14 UNF, 37°JIC
FEM-501-12FB-E4 1/2 Coupling 표준 ISO G 3/4"
FEM-501-18MCL 1/2 Coupling 표준 M18x1,5 12L
FEM-501-22BMCL 1/2 Coupling 표준 Bulkhead, M22x1,5 15L
FEM-501-22MCL 1/2 Coupling 표준 M22x1,5 15L
FEM-501-8FB-E4 1/2 Coupling 표준 ISO G 1/2"
FEM-501-8FP-E5 1/2 Coupling 표준 NPTF 1/2-14
FEM-502-12FB-E1 1/2 Plug 표준 ISO G 3/4"
FEM-502-12FB-E4 1/2 Plug 표준 ISO G 3/4"
FEM-502-18MCL 1/2 Plug 표준 M18x1,5 12L
FEM-502-22BMCL 1/2 Plug 표준 Bulkhead, M22x1,5 15L
FEM-502-22MCL 1/2 Plug 표준 M22x1,5 15L
FEM-502-8FB-E1 1/2 Plug 표준 ISO G 1/2"
FEM-502-8FB-E4 1/2 Plug 표준 ISO G 1/2"
FEM-621-12FB-E4 5/8 Coupling 표준 ISO G 3/4"
FEM-622-12FB-E4 5/8 Plug 표준 ISO G 3/4"
FEM-751-12FB-E4 3/4 Coupling 표준 ISO G 3/4"
FEM-751-12FO 3/4 Coupling 표준 UNF 1 1/16-12
FEM-751-12FP 3/4 Coupling 표준 NPTF 3/4-14
FEM-751-16FB-E4 3/4 Coupling 표준 ISO G 1"
FEM-751-16FO 3/4 Coupling 표준 UN 1-5/16-12
FEM-751-16FP 3/4 Coupling 표준 NPTF 1-11,5
FEM-752-12FB-E1 3/4 Plug 표준 ISO G 3/4"
FEM-752-12FB-E4 3/4 Plug 표준 ISO G 3/4"
FEM-752-16FB-E4 3/4 Plug 표준 ISO G 1"
FEM-752-16FO 3/4 Plug 표준 UN 1-5/16-12
FEM-752-16FP 3/4 Plug 표준 NPTF 1-11,5
FEMP-251-4FB-E4 1/4 Coupling For multiplate ISO G 1/4"
FEMP-252-4FB-E4 1/4 Plug For multiplate ISO G 1/4"
FEMP-371-6FB-E4 3/8 Coupling For multiplate ISO G 3/8"
FEMP-371-6FP 3/8 Coupling For multiplate NPTF 3/8-18
FEMP-372-6FB-E1 3/8 Plug For multiplate ISO G 3/8"
FEMP-372-6FB-E4 3/8 Plug For multiplate ISO G 3/8"
IF10010 REP 1 Coupling Stainless Steel ISO G 1"
IF10010-125REP 1 Coupling Stainless Steel ISO G 1 1/4"
IF10010-125RV 1 Coupling Stainless Steel ISO G 1 1/4"
IF10020 REP 1 Plug Stainless Steel ISO G 1"
IF10020-125REP 1 Plug Stainless Steel ISO G 1 1/4"
IF10020-125RK 1 Plug Stainless Steel ISO G 1 1/4"
IF10020-125RV 1 Plug Stainless Steel ISO G 1 1/4"
IF2510 REP 1/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1/4"
IF2510 RVNPT 1/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1/4"
IF2520 REP 1/4 Plug Stainless Steel ISO G 1/4"
IF2520 RK 1/4 Plug Stainless Steel ISO G 1/4"
IF2520 RVNPT 1/4 Plug Stainless Steel NPTF 1/4-18
IF3810 EREP 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 1/4"
IF3810 ERV 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3810 REP 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3810 RN 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3810-50REP 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF3810-50RK 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF3810-50RV 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF3810-50RVNPT 3/8 Coupling Stainless Steel NPTF 1/2-14
IF3820 EREP 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3820 REP 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3820 RN 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3820-50RK 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF3820-50RV 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF3820-50RVNPT 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5010 ERV 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5010 REP 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5010 RK 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5010 RN 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5010 RVUNF 1/2 Coupling Stainless Steel UNF 7/8-14
IF5010-75REP 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF5010-75RK 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF5010-75RV 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF5020 ERV 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5020 REP 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5020 RK 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5020 RN 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5020 RVUNF 1/2 Plug Stainless Steel UNF 7/8-14
IF5020-75REP 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF5020-75RK 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF5020-75RV 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF6310 REP 5/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF6320 ERV 5/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF6320 REP 5/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7510 REP 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7510 RK 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7510-100REP 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1"
IF7510-100RK 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1"
IF7510-100RV 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1"
IF7520 REP 3/4 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7520 RK 3/4 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7520-100RK 3/4 Plug Stainless Steel ISO G 1"
IF7520-100RV 3/4 Plug Stainless Steel ISO G 1"
IF3800-PSPU 3/8 Seal kit N/A N/A
CFE-252-PNR 1/4 Dust Protection for Plug N/A
CFE-372-PNR 3/8 Dust Protection for Plug N/A
CFE-752-PNR 3/4 Dust Protection for Plug N/A
FEM-1001-16FP 1 Coupling 표준 NPTF 1-11,5
FEM-1002-16FB-E1 1 Plug 표준 NPTF 1-11,5
FEM37-PSEP 3/8 Seal kit for Plug N/A
FEM37-PSN 3/8 Seal kit for Plug N/A
FEM37-PSV 3/8 Seal kit for Plug N/A
FEM50-PSEP 1/2 Seal kit for Plug N/A
FEM50-PSN 1/2 Seal kit for Plug N/A
FEM50-PSPU 1/2 Seal kit for Plug N/A
FEM50-PSV 1/2 Seal kit for Plug N/A
GRIF100 1 Grease nipple for Coupling N/A
GRIF38 3/8 Grease nipple for Coupling N/A
GRIF50 1/2 Grease nipple for Coupling N/A
GRIF63 5/8 Grease nipple for Coupling N/A
GRIF75 3/4 Grease nipple for Coupling N/A
IF10000-PSPU 1 Seal kit for Plug N/A
IF10000-PSV 1 Seal kit for Plug N/A
IF2500-PSN 1/4 Seal kit for Plug N/A
IF3800 SET 3/8 Coupling standard ISO G 3/8"
IF3800-PSNPU 3/8 Seal kit for Plug N/A
IF3800-PSV 3/8 Seal kit for Plug N/A
IF3820-50REP 3/8 Plug 표준 ISO G 1/2"
IF5000-PSN 1/2 Seal kit for Plug N/A
IF5000-PSV 1/2 Seal kit for Plug N/A
IF5026 1/2 Dust Protection For plug N/A
IF6300-PSN 5/8 Seal kit for Plug N/A
IF6300-PSPU 5/8 Seal kit for Plug N/A
IF7500-PSV 3/4 Seal kit for Plug N/A
PFE-251-PNR 1/4 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-371-PNR 3/8 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-501-P 1/2 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-501-PNR 1/2 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-751-PNR 3/4 Dust Protection for Coupling N/A
FECP-1002-16FB 1 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 1"
FECP-622-12FB 5/8 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 3/4"
FEMP-1001-16FB 1 Coupling for Multiplate ISO G 1"
FEMP-1002-16FB 1 Plug for Multiplate ISO G 1"
FEMP-252-6FB 1/4 Plug for Multiplate ISO G 3/8"
FEMP-372-8FB 3/8 Plug for Multiplate ISO G 1/2"

687611
687614