지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
MX 시리즈는 공간과 전력이 제한적인 휴대용 의료기기의 저압에서 대유량을 제공하도록 설계된 작고 경량의 10mm 밸브입니다. 범용 마운팅 및 다중 공압시스템으로 구성 가능합니다.
| 제품 | 최대 작동 전압 | 전기 연결 | 타입/구성 | 적용 압력 요구 사항 | 탄성체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 961-711112-000 | 5 VDC | 2 Pin-Up | 2-Way NC | 6 psi | Silicone |
| 961-711212-000 | 5 VDC | 2 Pin-Up | 2-Way NO | 6 psi | Silicone |
| 961-711312-000 | 5 VDC | 2 Pin-Up | 3-Way NC | 6 psi | Silicone |
| 961-711412-000 | 5 VDC | 2 Pin-Up | 3-Way NO | 6 psi | Silicone |
| 961-711512-000 | 5 VDC | 2 Pin-Up | 3-Way Distributor | 6 psi | Silicone |
| 961-712112-000 | 5 VDC | 2 Pin-PCB | 2-Way NC | 6 psi | Silicone |
| 961-712212-000 | 5 VDC | 2 Pin-PCB | 2-Way NO | 6 psi | Silicone |
| 961-712312-000 | 5 VDC | 2 Pin-PCB | 3-Way NC | 6 psi | Silicone |
| 961-712412-000 | 5 VDC | 2 Pin-PCB | 3-Way NO | 6 psi | Silicone |
| 961-712512-000 | 5 VDC | 2 Pin-PCB | 3-Way Distributor | 6 psi | Silicone |
| 961-721112-000 | 12 VDC | 2 Pin-Up | 2-Way NC | 6 psi | Silicone |
| 961-721212-000 | 12 VDC | 2 Pin-Up | 2-Way NO | 6 psi | Silicone |
| 961-721312-000 | 12 VDC | 2 Pin-Up | 3-Way NC | 6 psi | Silicone |
| 961-721412-000 | 12 VDC | 2 Pin-Up | 3-Way NO | 6 psi | Silicone |
| 961-721512-000 | 12 VDC | 2 Pin-Up | 3-Way Distributor | 6 psi | Silicone |
| 961-722112-000 | 12 VDC | 2 Pin-PCB | 2-Way NC | 6 psi | Silicone |
| 961-722212-000 | 12 VDC | 2 Pin-PCB | 2-Way NO | 6 psi | Silicone |
| 961-722312-000 | 12 VDC | 2 Pin-PCB | 3-Way NC | 6 psi | Silicone |
| 961-722412-000 | 12 VDC | 2 Pin-PCB | 3-Way NO | 6 psi | Silicone |
| 961-722512-000 | 12 VDC | 2 Pin-PCB | 3-Way Distributor | 6 psi | Silicone |
| 961-731112-000 | 24 VDC | 2 Pin-Up | 2-Way NC | 6 psi | Silicone |
| 961-731212-000 | 24 VDC | 2 Pin-Up | 2-Way NO | 6 psi | Silicone |
| 961-731312-000 | 24 VDC | 2 Pin-Up | 3-Way NC | 6 psi | Silicone |
| 961-731412-000 | 24 VDC | 2 Pin-Up | 3-Way NO | 6 psi | Silicone |
| 961-731512-000 | 24 VDC | 2 Pin-Up | 3-Way Distributor | 6 psi | Silicone |
| 961-732112-000 | 24 VDC | 2 Pin-PCB | 2-Way NC | 6 psi | Silicone |
| 961-732212-000 | 24 VDC | 2 Pin-PCB | 2-Way NO | 6 psi | Silicone |
| 961-732312-000 | 24 VDC | 2 Pin-PCB | 3-Way NC | 6 psi | Silicone |
| 961-732412-000 | 24 VDC | 2 Pin-PCB | 3-Way NO | 6 psi | Silicone |
| 961-732512-000 | 24 VDC | 2 Pin-PCB | 3-Way Distributor | 6 psi | Silicone |
| 961-711131-000 | 5 VDC | 2 Pin-Up | 2-Way NC | 30 psi | FKM |
| 961-711231-000 | 5 VDC | 2 Pin-Up | 2-Way NO | 30 psi | FKM |
| 961-711331-000 | 5 VDC | 2 Pin-Up | 3-Way NC | 30 psi | FKM |
| 961-711431-000 | 5 VDC | 2 Pin-Up | 3-Way NO | 30 psi | FKM |
| 961-721131-000 | 12 VDC | 2 Pin-Up | 2-Way NC | 30 psi | FKM |
| 961-721231-000 | 12 VDC | 2 Pin-Up | 2-Way NO | 30 psi | FKM |
| 961-721331-000 | 12 VDC | 2 Pin-Up | 3-Way NC | 30 psi | FKM |
| 961-721431-000 | 12 VDC | 2 Pin-Up | 3-Way NO | 30 psi | FKM |
| 961-722131-000 | 12 VDC | 2 Pin-PCB | 2-Way NC | 30 psi | FKM |
| 961-722231-000 | 12 VDC | 2 Pin-PCB | 2-Way NO | 30 psi | FKM |
| 961-722331-000 | 12 VDC | 2 Pin-PCB | 3-Way NC | 30 psi | FKM |
| 961-722431-000 | 12 VDC | 2 Pin-PCB | 3-Way NO | 30 psi | FKM |
| 961-731131-000 | 24 VDC | 2 Pin-Up | 2-Way NC | 30 psi | FKM |
| 961-731231-000 | 24 VDC | 2 Pin-Up | 2-Way NO | 30 psi | FKM |
| 961-731331-000 | 24 VDC | 2 Pin-Up | 3-Way NC | 30 psi | FKM |
| 961-731431-000 | 24 VDC | 2 Pin-Up | 3-Way NO | 30 psi | FKM |
| 961-732131-000 | 24 VDC | 2 Pin-PCB | 2-Way NC | 30 psi | FKM |
| 961-732231-000 | 24 VDC | 2 Pin-PCB | 2-Way NO | 30 psi | FKM |
| 961-732331-000 | 24 VDC | 2 Pin-PCB | 3-Way NC | 30 psi | FKM |
| 961-732431-000 | 24 VDC | 2 Pin-PCB | 3-Way NO | 30 psi | FKM |
| 961-712131-000 | 5 VDC | 2 Pin-PCB | 2-Way NC | 30 psi | FKM |
| 961-712231-000 | 5 VDC | 2 Pin-PCB | 2-Way NO | 30 psi | FKM |
| 961-712331-000 | 5 VDC | 2 Pin-PCB | 3-Way NC | 30 psi | FKM |
| 961-712431-000 | 5 VDC | 2 Pin-PCB | 3-Way NO | 30 psi | FKM |