Series R9 - 9 mm 미니어쳐 다이어프램 아이솔레이션 밸브 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

밸브 유형

탄성체

오리피스 크기

적용 압력 요구 사항

설치 스타일

최대 작동 전압

전기 연결

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
Series R9 - 9 mm 미니어쳐 다이어프램 아이솔레이션 밸브

Series R9 - 9 mm 미니어쳐 다이어프램 아이솔레이션 밸브

R9 미니어쳐 다이어프램 2/3 Way 9mm 비활성 로커 아이솔레이션 밸브는 좁은 공간에서더 큰 16 mm 밸브의 유량을 제공하면서 최대 100 psi (6.9 bar)의 압력을 제공합니다.

기술 사양

  • 유량: Up to 1000 sccm
  • 최대 유량: 1000 sccm
  • 최대 작동 압력: 100 psi, 6.89 bar
  • 진공-압력 범위: Vacuum to rated pressure (Orifice Dependent)
  • 오리피스 크기: 0.030, 0.061 inch, 0.76, 1.55 mm
  • 최고 작동 온도: 122 °F, 50 °C
  • 최저 작동 온도: 32 °F, 0 °C
  • 기능: 2-Way Normally Closed (NC), 3-Way Universal
  • 밸브 유형: Diaphragm Rocker Isolation Valve
  • 수명당 주기 횟수: 10 Million
  • 작동 유형: Solenoid
  • 작동 유형: Electronic
  • 제어 방법: Hit and hold voltage
  • 소비 전력: 1.1, 1.2, 1.8 Watts
  • 입력 전압: 12, 24 VDC
  • 전기 연결: 2.54 mm pins, 18" wire leads
  • 바디 재료: PEEK
  • 밀폐재 재료: EPDM or FFKM
  • 길이: 2.71 inch, 68.8 mm
  • 폭: 0.34 inch, 8.7 mm
  • 높이: 1.46 inch, 37 mm
  • 중량: 1.35 oz, 38.4 g
  • 반응 시간: < 18 ms max cycling
  • 누설률: Bubble Tight
  • 장착 유형: Mounting Screw
  • 연결 유형: Manifold face seal or threaded port connections
  • 연결 크기: Manifold face, 1/4-28 ports, or M6 ports
  • 유체 유형용: Liquids
  • 산업용: Clinical Diagnostics, Analytical Chemistry, Agent Detection, Environmental Monitoring, Sampling, Reagent Addition, Flow Control,Wash, Waste
  • 구성: N/A

전체 제품 설명

R9는 9mm 엔벨롭으로 16mm 밸브의 액체 유량을 제공합니다. 탁월한 유량과 압력으로 44 %의 폭 감소, 좁은 공간에서 최대 100 psi (6.9 bar) 를 제공합니다.
미립자 및 결정화 저항력으로 낮은 캐리오버 성능을 제공하도록 설계되었으며, 오늘날 까다로운 액체 핸들링 어플리케이션에 이상적입니다. R9는 현재 및 미래의 실험실 및 휴대용 계측기의 성능 요구 사항을 충족시킵니다.

특징
• 최대 압력은 100 psi (6.9 bar)까지 가능합니다
• 9mm 중앙에 쉽게 장착 할 수 있으며 96 개 이상의 마이크로 플레이트에 디스펜스 할 수 있습니다.
•캐리오버 최소화를 위한 낮은 부피가 없는 볼륨
• 미립자 및 결정화 저항
• 누설 테스트가 100 % 수행되어 모든 밸브의 품질을 보장합니다.
• 다양한 전기 커넥션 옵션
• CE, REACH, RoHS 준수

시장
• 임상 진단
• 분석 화학
• 에이전트 탐지 (Agent Detection)
• 환경 모니터링

어플리케이션
• 샘플링
• 시약 추가
• 유량제어
• 세척
• 폐기물

관련 문서

×
제품 밸브 유형 탄성체 오리피스 크기 적용 압력 요구 사항 설치 스타일 최대 작동 전압 전기 연결
R9-212FF6LMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP6LFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6LMP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP6LFP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF6HMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP6HFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF6HMF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6HFF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF6HMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP6HFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP3H4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP3HMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP3H4F-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP3HMF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP3H4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP3HMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF3HMP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP3HFP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF6LFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF6L4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP6L4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP6LMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF6HFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF6H4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6HFP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6H4P-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP3H4P-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP3HMP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP6H4P-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP6HMP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF3HMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP3HFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF3LMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP3LFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6L4P-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP6LMP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF3LFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3L4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP6H4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP6HMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF6HFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF6H4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP3L4F-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP3LMF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF6LFF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF6L4F-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6H4F-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6HMF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF6LMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP6LFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP6H4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP6HMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3HMF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP3HFF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF6LFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF6L4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF6HFF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF6H4F-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3LFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF3L4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF3HFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF3H4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF3LMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP3LFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF6LFP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF6L4P-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP6L4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP6LMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP3L4P-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP3LMP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3HFF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF3H4F-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF6LMF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP6LFF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF6LMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP6LFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF6LMP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP6LFP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF6HMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP6HFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF6HMF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP6HFF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF6HMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP6HFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP3H4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP3HMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP3H4F-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP3HMF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF3HMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP3HFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3HFP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3H4P-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP6L4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP6LMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF6LMF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6LFF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6H4P-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP6HMP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF3LMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP3LFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP6L4F-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP6LMF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP6L4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP6LMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP6L4P-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP6LMP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP6H4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP6HMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP6H4F-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP6HMF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3HFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3H4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF3HFF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF3H4F-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3HFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF3H4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP3H4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP3HMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3HMP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP3HFP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF6LFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF6L4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6L4F-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6LMF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF6HFP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF6H4P-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP3L4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP3LMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF3LFF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF3L4F-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF3LMF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP3LFF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP3L4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP3LMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF3LFP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF3L4P-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3LMP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP3LFP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF3LMP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP3LFP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3LFP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3L4P-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP3L4P-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP3LMP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF6HMP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP6HFP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF3LFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF3L4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP3L4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP3LMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF3LMF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP3LFF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF3LFF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF3L4F-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP3L4F-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP3LMF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3HMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP3HFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3LMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP3LFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF3HMF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP3HFF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3HMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP3HFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6LFF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF6L4F-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF3HFP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF3H4P-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF3LFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF3L4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP3H4P-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP3HMP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP3L4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP3LMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF6LMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP6LFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF6LFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF6L4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6HMP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP6HFP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6LFP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6L4P-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF6HFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF6H4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP6H4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP6HMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6HFF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF6H4F-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF3HFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF3H4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF6HFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF6H4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins

687611
687821