Parker의 실리콘 70 경도 O-링의, 녹(Rust) 일반용 (S1224-70 GP) 실리콘은 .오존 및 풍화 내구성이 좋고, 우수한 절연 및 생리학적 중성의 특성을 가지고 있습니다. 그러나, 실리콘 엘라스토머 그룹은 상대적으로 작은 인장강도, 약한 인열 강도(tear strength), 및 작은 내마모성을 가지고 있습니다.
• 내열성
• 최고온도 약 204℃ (400℉), 특수 복합재질은 최고온도 260℃ (500℉)
• 저온 신축성
• 최저온도 약 -54℃ (-65℉), 특수 복합재질은 최저온도 -115℃ (-175℉)
• 내약품성
• 동물성 및 식물성 오일과 그리스
• 큰 분자량의 염소화 방향족 탄화수소(방염 절연체와 변압기 냉매 포함)
• 중간 수준의 물 내구성
• 희석 염 용액
• 오존, 노화, 및 풍화
• A-A-59588 2a 2b GR 70, AMS 3304, AMS 3357, MIL-G-21569 에 사용
다음 물질과는 호환성이 없습니다:
• 121℃ (250℉) 이상의 과열 수증기
• 산 및 알칼리
• 저분자량의 염소화 탄화수소(트리클로로에틸렌)
• 탄화수소-기반 연료
• 방향족 탄화수소(벤젠, 톨루엔)
• 저분자량의 실리콘 오일
* 요청 시, 맞춤형 사이즈와 피복/마킹이 가능합니다. 설계와 가격결정에 지원을 받기 위해서는, Parker의 O-링 부서에 연락하십시오(859-269-2351).