범용 경도50도, 빨간색 실리콘 O-링 (Praedifa series S0595-50) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

Cross Section Width

내경

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
범용 경도50도, 빨간색 실리콘 O-링 (Praedifa series S0595-50)

범용 경도50도, 빨간색 실리콘 O-링 (Praedifa series S0595-50)

균형 잡힌 매체 호환성을 갖추고 있으며, 저온에서 성능이 우수하고, 수명이 깁니다.

기술 사양

  • 업종: Aerospace, Automotive, General Industrial, Industrial Manufacturing Equipment
  • 내경: 1.78 to 46.02 mm
  • Cross Section Width: 1.78 to 3.53 mm
  • 중합체 재료 옵션: Silicone (VMQ, PVMQ)
  • 브랜드: Parker, Prädifa
  • 사업부: Prädifa Technology Division
  • 최저 작동 온도: -67 °F, -55 °C
  • 최고 작동 온도: 392 °F, 200 °C
  • 경도계: 50 Shore A
  • 기술: Sealing & Shielding
  • 제품 유형: O-Ring
  • 유체 유형용: Broad Range
  • 충족된 사양: AMS3302, AS 528, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586
  • 원산지: Europe
  • 색상: Red
  • 상표명: S0595, S0595-50

전체 제품 설명

Parker-Praedifa 실리콘 고무 S0595-50은 폭넓은 저온상태에 적합합니다.

특성:
• 뛰어난 저온 유연성
• 긴 수명

내약품성:
• 공기(오일 미함유)
• 압축공기(오일 함유)
• 물
• Glysantin G48/물
• 물/글리콜(1/1)
• 메탄올
• 에탄올
• DOT 4
• PAO(Polyalphaolefine)

관련 문서

×
제품 Cross Section Width 내경
020012S0595 1.78 9.25
020030S0595 1.78 41
060154S0595 1.78 36.3
060159S0595 3.53 46.02
020206S0595 3.53 12.29

687611
687424