UHP 수평 크로스 타이드 다이어프램 밸브 (최대 300 psig) - 935A 및 935T 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
UHP 수평 크로스 타이드 다이어프램 밸브 (최대 300 psig) - 935A 및 935T 시리즈

UHP 수평 크로스 타이드 다이어프램 밸브 (최대 300 psig) - 935A 및 935T 시리즈

935A 및 935T 시리즈는 최대 2 인치의 튜브를 통해 유체의 흐름을 통합하는 몸체가 있는 ½ 인치 밸브입니다. 드롭 라인 차단 밸브를 측면 가스 분배 시스템에 통합하는 것을 단순화해줍니다.

기술 사양

  • 바디 재료: VeriClean 316L 스테인레스 스틸
  • 다이어프램 소재: 316L 스테인레스 스틸
  • 밀폐재 재료: PCTFE (std), Vespel
  • 스템 재료: 416 스테인레스 스틸
  • 스템 부싱 재료: 알루미늄 실리콘 브론즈
  • 노브 재료: 알루미늄 (블루)
  • 파열 압력: 900 psi, 62 bar
  • 보증 압력: 450 psig (31 barg)
  • 유량: Cv: 2.8
  • 내부 누설률: ≤ 4 x 10¯9 scc/sec He<br/>
  • 외부 누설률: ≤ 2 x 10¯10 scc/sec He
  • 표면 마감: 10 마이크로 인치 Ra (표준)
  • 최대 입구 압력 정격: 300 psig, 21 barg
  • 베이크 아웃 온도: in the open position: 121 (PCTFE), 177 (Vespel) °C, 250 ° F (PCTFE), 350 ° F (Vespel) 열림 상태 °F
  • 최고 작동 온도: 65 (PCTFE), 177 (Vespel) °C, 150°F (PCTFE), 350°F (Vespel) °F
  • 최저 작동 온도: -40 °C, -40 °F

전체 제품 설명

Parker 935A 및 935T 시리즈 스테인레스 스틸 다이어프램 밸브는 뛰어난 누출 방지 및 가스 차단 능력을 제공하므로 반도체 제조 공장을 포함한 고유량 UHP 적용 분야에서의 사용에 이상적입니다.  935A 스타일 몸체는 핸드휠에 대한 액세스를 희생하지 않으면서 좁은 공간을 수용할 수 있도록 핸드휠에 각을 주어 기울입니다.   935A 및 935T에는 작업자가 밸브가 열려있는지 닫혀 있는지 쉽게 판단할 수 있도록 위치 표시기가 있습니다.  드롭 라인 퍼지 작업을 단순화하기 위해 퍼지 포트 옵션이 제공됩니다.
  
신뢰할 수 있는 만족스러운 줄기 수축을 제공하는 다이어프램 동점 디자인을 특징으로하는 935 시리즈는 내부에 스프링이나 나사가 없습니다. 이는 표면적을 줄이고 벨로우즈 밸브에 내재된 가스 포착 가능성도 줄여서 퍼징을 보다 쉽게 하고 입자 생성을 최소화합니다.

돔형 다이어프램은 몸체에 금속 대 금속 밀봉을 생성하고 다이어프램 용접 구역에 낮은 응력을 유지하면서 최대 스트로크를 허용합니다.

밸브 몸체는 내부적으로 전해 연마된 Vericlean ™ 316L 스테인리스 스틸입니다.   Vericlean ™은 Parker 의 독점적 UHP 급 스테인레스 스틸입니다. 밸브 시트는 PCTFE 또는 Vespel®로 제공됩니다.
모든 935 시리즈 밸브의 내부 (시트) 씰 및 금속 외부 씰은 질량 분광계를 사용하여 헬륨 누출 테스트를 거쳐 까다로운 UHP 적용 분야에서 성능과 신뢰성을 보장합니다.

시장 :
• 유체 및 가스 취급
• 공정 제어
• 반도체
• 분석 실험실
• 제약
• 바이오 의약
• 항공 우주
• 산업

특징 및 장점 :
• 고유량, 저압 적용 분야에 이상적임
• 10 마이크로 인치 Ra의 표준 표면 처리
• 진공에서 300 psig까지 온전히 기능함
• 입자 발생 및 가스 포착 최소화
• 금속 대 금속 외부 밀봉
• 다이어프램 동점은 습식 (유체 접촉) 구역의 스프링의 필요성을 제거하고 안전성을 향상시킴
• 개방 / 폐쇄 밸브 위치 표시기
• 내부 누출율: ≤4 x 10-9 scc / sec He
• 외부 누출율: ≤2 x 10-10 scc / sec He
• 밸브 시트는 PCTFE (표준) 또는 Vespel®
• 2 포트 멀티 턴 핸드휠

적용 분야 :
• 부식 및 특수 가스
• 가스 분배 시스템
• 벌크 특수 가스 시스템 (BSGS)


VeriClean ™은 Parker  Hannifin Corporation의 상표임.
Vespel®은 DuPont Performance Elastomers L.L.C의 등록 상표임.

관련 문서

×

687611
938256