"Parker Prädifa의 설계 및 공정 전문가는 튜브-용기 인터페이스의 탁월한 설계 신축성을 바탕으로 다기능 캡 솔루션을 제공합니다. 당사의 개방형 아키텍처 접근 방식을 사용하면 적용 대상에 필요한 TPE/실리콘 튜빙을 캡 인터페이스에 정확하게 통합할 수 있습니다. 해당 설계를 통해 탄성 캡은 캡 인터페이스에 있는 라인 수 또는 튜빙의 직경이 제한되지 않습니다. 따라서 바늘, 무균 포트 및 환기 필터와 같은 주변 장치를 쉽게 통합하여 운영 신축성을 극대화할 수 있습니다.
원활한 통합을 통한 완벽한 제품 흐름: 결합된 캡 씰과 튜빙 피드 통로 역할을 하는 실리콘 스토퍼의 원활한 통합은 튜빙을 통해 흐르는 제품에 완벽한 흐름 경로를 제공합니다. 외부와 병 내 튜빙의 추가 연결부가 없기 때문에 제품의 층류 흐름을 방해하는 돌출부가 없습니다. 흐름 경로에서 데드 존을 제거하여 오염 위험이 감소하였습니다. 크기나 소재(PET, PC, 유리)에 관계없이 각 병 또는 용기 크기에 맞게 특별히 설계된 모든 플렉스 캡으로 확장성이 확보됩니다.
제품의 장점:
• 브랜드나 크기에 관계 없이 모든 플라스틱 용기 또는 유리 병에 완벽하게 맞도록 설계됨
• 성형된 스토퍼 솔루션이 있는 맞춤형 튜브-컨테이너 인터페이스
• 개방형 아키텍처를 통해 다양한 주변 장치(예: 필터, 커넥터 등) 통합 가능
• 고급 거품 방지 및 튜브 가이딩 기능으로 인한 장치 내 유체 관리
• 오버몰딩에 사용되는 모든 화합물(실리콘/TPE)은 USP Class 6를 준수하며 TSE-/BSE 미감염
적용 분야 범위:
바이오 제약 처리를 위한 일회용 시스템 자세한 내용은 당사에 문의하십시오. 당사의 분야별 엔지니어링 팀이 고객의 요구 사항과 적용 분야 프로파일에 가장 적합한 솔루션을 찾기 위해 협력할 것입니다.
"