지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
Parker -Sporlan의 변환 키트는 기계식 밸브를 전자 제어 솔루션으로 변환하는 효율적인 수단을 제공합니다. Sporlan SORIT 밸브 및 Parker A8, SPORT 및 A9 조절 밸브에서 사용할 수 있습니다.
| 제품 | 응용 분야 |
|---|---|
| 183903 | Used on Refrigerating Specialties A81 5/8" Port, A8A 3/8" and 5/8" Port, and (S)PORT/(S)PORT-II 3/8 and 5/8" Port |
| 183904 | Used on Refrigerating Specialties A8A 7/8" Port, A81 7/8" - 1-3/8" Port, and (S)PORT/(S)PORT-II 7/8 to 1-3/8" Port |
| 183905 | Used on Refrigerating Specialties A82 and (S)PORT 1-5/8" and 2-1/8" Port sizes |
| 805580 | Used on Refrigerating Specialties A9 with 3/8" - 1-1/8" Port |
| 901654 | Used on ORIT-15 or SORIT-15 |
| 901655 | Used on ORIT-20 or SORIT-20 |
| 901656 | Used on ORIT-12 or SORIT-12 |