스테인레스강 압축 피팅 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

형태

너트 재료

슬리브 재료

연결 1 나사 스타일

연결 1 나사 크기 (미터)

연결 2 튜브 O.D. (mm)

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
스테인레스강 압축 피팅

스테인레스강 압축 피팅

316L 스테인리스 스틸로 제조된 이 피팅은 "범용" 압축 피팅의 모든 장점을 결합했습니다. 뛰어난 저항성 환경 조건과 부식성 유체. 압력과 온도에 강합니다.

기술 사양

  • 응용 분야: Food & Beverage, Multipurpose, Pneumatics, Oilfield, Automotive Process, Chemical Transfer, Air, Vacuum
  • 최저 작동 온도: -76 °F, -60 °C
  • 최대 작동 압력: 400 bar, 5802 psi, 40 MPa
  • 최고 작동 온도: 482 °F, 250 °C
  • 연결 유형: Compression, Thread/Plug-in
  • 형태: Straight, 90°, Tee
  • 튜브 외경: 6 to 16 mm, 0.24 to 0.63 inch
  • 박스 당 수량: 2
  • 중량: 0.027 to 0.215 kg
  • 매체: Many fluids
  • 충족된 사양: REACH, ROHS, FDA

전체 제품 설명


316L
스테인리스 스틸로 제조된 이 피팅은 "범용" 압축 피팅의 모든 장점을 뛰어난 저항성 환경 조건과 부식성 유체와
결합합니다. 압력과 온도에 강하며 강한 진동과 수 해머 (water hammer)를 견딜 수 있습니다. 



특징/장점:

- 다양한 환경에서 사용 가능

• 316L 스테인리스 스틸로 제조

• 모든 환경 및 유체에 적합

• 해머와 진동에 내성이 있음

• 튜브의 씰링 및 고정이 우수

• 공압 및 중압 유압 분야에 적합

• 금속 실링으로 최대의 사용 수명 보장 - 많은 튜브 옵션

• 서로 다른 튜브 재질과 직경과 동일한 몸에 쉽게 연결 가능

• 12mm 시장 미만의 강성 및 반강성 폴리아미드 튜브에는 튜브 지지대가 필요 없음



시장:

• 식음료

• 차량 조립 시설

• 기타 제조

• 오일 및 가스

• 산업용 화학 처리



적용 분야:

• 중압과 고압의 기계 장비

• 부식성 산업용 유체에 적합



기술:

• 압축 피팅

• 벌크헤드 커넥터

• 스테인리스 스틸 압축 피팅

• 압축 커넥터

• 공압 피팅



기술적 특징:

• 유체: 많은 유체

• 재료: 스테인리스 강, 플루오로플로머 FEP, 무실리콘

• 압력: 진공 ~ 400 bar

• 온도: -40 °C~+250 °C



규정:

• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC • DI: 97/23/EC (PED) • RG: 1935/ 2004•
RG: 1907/2006 (REACH) • DI: 94/09/EC (ATEX) • FDA : 21 CFR 177.1550 • NACE
MR0175: 호환 물질 • ISO 15156-1/-2/-3: 호환 물질 제품 유형:  • 스터드 피팅, Male BSPT 나사 • 스터드 피팅, Male NPT
나사 • 스터드 피팅, 암 BSPP 나사 • 스터드 엘보우, 수 BSPT 나사 • 스터드 엘보우, 수 NPT 나사 • 스터드 스탠드
파이프, 수 BSPT 나사 • 스터드 스탠드 파이프, 수형 NPT 나사산 • 이쿠얼 튜브 간 커넥터 • 이쿠얼 벌크헤드 커넥터 • 이쿠얼
엘보 • 이쿠얼 티

관련 문서

×
제품 형태 너트 재료 슬리브 재료 연결 1 나사 스타일 연결 1 나사 크기 (미터) 연결 2 튜브 O.D. (mm)
1820 12 22 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/2 12
1820 16 22 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/2 16
1805 06 11 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/8 6
1805 06 14 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 6
1805 06 18 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT3/8 6
1805 08 11 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/8 8
1805 08 14 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 8
1805 10 14 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 10
1805 10 18 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT3/8 10
1805 10 22 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/2 10
1805 12 14 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 12
1805 12 18 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT3/8 12
1805 12 22 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/2 12
1809 06 14 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 6
1809 08 11 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/8 8
1809 08 14 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 8
1809 10 14 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 10
1809 10 18 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT3/8 10
1809 10 22 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/2 10
1809 12 14 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 12
1809 12 22 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/2 12
1809 16 18 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT3/8 16
1802 06 00 Elbow 90° tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 6
1802 08 00 Elbow 90° tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 8
1802 10 00 Elbow 90° tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 10
1802 12 00 Elbow 90° tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 12
1802 16 00 Elbow 90° tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 16
1804 06 00 Tee tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 6
1804 08 00 Tee tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 8
1804 10 00 Tee tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 10
1804 12 00 Tee tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 12
1804 16 00 Tee tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 16
1805 06 10 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/8 6
1805 06 13 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 6
1805 08 10 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/8 8
1805 08 13 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 8
1805 10 13 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 10
1805 10 17 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R3/8 10
1805 10 21 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/2 10
1805 12 13 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 12
1805 12 17 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R3/8 12
1805 12 21 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/2 12
1805 16 17 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R3/8 16
1805 16 21 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/2 16
1806 06 00 Tube / tube connector STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 6
1806 08 00 Tube / tube connector STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 8
1806 10 00 Tube / tube connector STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 10
1806 12 00 Tube / tube connector STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 12
1806 16 00 Tube / tube connector STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 16
1809 06 10 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/8 6
1809 06 13 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 6
1809 08 10 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/8 8
1809 08 13 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 8
1809 10 13 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 10
1809 10 17 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R3/8 10
1809 10 21 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/2 10
1809 12 13 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 12
1809 12 17 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R3/8 12
1809 12 21 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/2 12
1809 16 17 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R3/8 16
1809 16 21 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/2 16
1814 06 10 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G1/8 6
1814 06 13 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G1/4 6
1814 08 13 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G1/4 8
1814 10 17 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G3/8 10
1814 10 21 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G1/2 10
1814 12 17 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G3/8 12
1814 12 21 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G1/2 12
1814 16 21 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G1/2 16
1816 06 00 Bulkhead connector tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 6
1816 08 00 Bulkhead connector tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 8
1816 10 00 Bulkhead connector tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 10
1816 12 00 Bulkhead connector tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 12
1816 16 00 Bulkhead connector tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 16
1820 06 10 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/8 6
1820 06 13 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/4 6
1820 08 10 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/8 8
1820 08 13 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/4 8
1820 10 13 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/4 10
1820 10 17 Male standpipe stud fitting thread BSPT R3/8 10
1820 10 21 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/2 10
1820 12 13 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/4 12
1820 12 17 Male standpipe stud fitting thread BSPT R3/8 12
1820 12 21 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/2 12
1820 16 17 Male standpipe stud fitting thread BSPT R3/8 16
1820 16 21 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/2 16
1820 06 11 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/8 6
1820 06 14 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/4 6
1820 08 11 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/8 8
1820 08 14 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/4 8
1820 10 14 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/4 10
1820 10 22 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/2 10
1820 12 14 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/4 12
1820 12 18 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT3/8 12

687611
A43098