표준 정밀 인라인 유성 감속기 - PV Series | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
표준 정밀 인라인 유성 감속기 - PV Series

표준 정밀 인라인 유성 감속기 - PV Series

PV 시리즈는 광범위한 옵션, 높은 반경부하성능 및 관리가 필요없는 운용으로 쉬운 아웃풋 페이스 크로스 오버를 위한 만능 탑재 키트와 함께 프레임 치수 40-115mm/NEMA17-42에 사용할 수 있습니다.

기술 사양

  • 성능: Standard Precision
  • 구성: Inline
  • 기어 구조: Planetary
  • 프레임 크기: 40mm | 60mm | 90mm | 115mm | NEMA17 | NEMA23 | NEMA34 | NEMA42 mm, 60 mm, 90 mm, 115 mm, NEMA17, NEMA23, NEMA34, NEMA42
  • 백래시: < 8 to < 18 arc-min, -
  • 정격 토크: 3.5 … 144 Nm, 31 … 1274 lb-inch
  • 방사상 하중 지지력: 190 … 10555 N, 43 … 2370 lb
  • 비율: 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100:1
  • 최대 입력 속도: 8000 RPM
  • 유입 방지 등급: IP64
  • 효율 등급: 94 ... 96 %
  • 주문형 버전 이용 가능: Yes

전체 제품 설명

PV 시리즈 인라인 유성기어는 힘과 활용성을 보다 경제적으로 구성하였습니다. 따라서 Parker PX, Alpha LP, Neugart PLE, Stober PE 와 표준 NEMA 감속기에 대응되는 도면 치수를 다양하게 선택 할 수 있게 제공합니다. PV 시리즈 감속기는 프레임 치수 40-115mm와 NEMA17부터 NEMA42까지 사용가능하며 3:1부터 100:1까지의 기어비율을 제공합니다. 고객이 OEM업체 이든지 아니면 경쟁력 있는 대안을 찾고 있는 최종 고객사이든 PV 시리즈는 최고의 솔루션을 제공할 수 있습니다.

• 표준정밀, 인라인 유성 감속기
• Frame Sizes: 40 - 115mm / NEMA17 - NEMA42
• 프레임 사이즈: 40 - 115mm / NEMA17 - NEMA42
• 기어비율: 3:1 - 100:1
• 높은 토크 / 낮은 백래시: SPUR 유성 기어 구조
• 백래시: < 8 arc-minutes (표준)
• 효율: 최대 96%
• 소음: 70db 이하
• 최대입력 회전수: 최대 8,000 RPM
• 최대 레디얼 로드: 테이퍼 롤러 아웃풋 베어링
• 고강성: 일체형 링기어 및 선기어
• 높은 기어 마모수명: 플라스마 니트라이딩 열처리
• 선택사양의 다양성: Five Drop-In Output Face Option
• 유니버설 마운팅 키트:제품 호환성 및 손쉬운 마운팅
• IP64 규격의 보호등금

관련 문서

×

687611
936514