스팀 가열, 기화 압력 레귤레이터 (최대 3,500 psig) - AVR3 시리즈 | 한국

스팀 가열, 기화 압력 레귤레이터 (최대 3,500 psig) - AVR3 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

스팀 가열, 기화 압력 레귤레이터 (최대 3,500 psig) - AVR3 시리즈

스팀 가열, 기화 압력 레귤레이터 (최대 3,500 psig) - AVR3 시리즈

AVR3 시리즈 기열 압력 조절기는 공정 유체를 다운스트림 분석 시스템에 들어가기 전에 가열 및/또는 기화하기 위해 설계되었다.

기술 사양

  • 바디 재료: 316L 스테인레스 스틸 (std), 모넬, 하스텔로이 C-22
  • 압축 요소 재료: 인코넬 625
  • 다이어프램 소재: 하스텔로이 C-22
  • 포핏 재료: 하스텔로이 C-276, 인코넬 X750
  • 시트 유형: PCTFE (std), PEEK, Vespel
  • 시트 리테이너 재료: 316L 스테인레스 스틸 (std), 하스텔로이 C-22
  • 밀폐재 재료: PEEK heater
  • O-링 재료: FKM
  • 마개 재료: 303 스테인레스 스틸
  • 너트 재료: 316L 스테인레스 스틸
  • 파열 압력: 10,500 psig (724 barg)
  • 보증 압력: 5,250 psig (362 barg)
  • 유량: 0.06 공칭 Cv
  • 내부 누설률: 버블 타이트
  • 외부 누설률: 버블 타이트
  • 용량: 0.57 (입구-고압) 4.6 (전체) cm3
  • 중량: 8 lb, 2 kg
  • 최대 입구 압력 정격: 3,500 psig (241 barg), 10 psig 범위의 경우 250 psig (17.2 barg)
  • 출구 압력 정격: 0-10 psig (0.7 barg), 1-30 psig (2 barg),
    2-60 psig (4 barg), 3-100 psig (7 barg),
    10-250 psig (17 barg), 20-500 psig (35 barg)
  • 최대 증기 압력: 600 psi, 41 bar
  • 최고 증기 온도: 500 °F, 260 °C
  • 최고 작동 온도: 66 (PCTFE), 135 (PEEK), 260 (Vespel) °C, 150°F PCTFE, 275°F PEEK, 500°F Vespel °F

전체 제품 설명

Parker AVR3시리즈는 가스 또는 액체를 다운스트림 분석 시스템에 투입하기 전에 시료를 가열 및/또는 기화시키기 위해 설계된 기열 압력조절기이다.  독특한 디자인으로 운전자는 조절기 및 전열 전달 부품들을 분해하여 장치를 완전히 청소하고 수리할 수 있으므로 교체 비용을 줄이고 작동 중지 시간을 최소화할 수 있다. 조절기는 매우 컴팩트하므로 가열된 상자 및 폐쇄구역같이 공간이 제한된 경우에 이상적이다.

AVR3의 본체는 316L 스테인레스 스틸, Monel® 또는 Hastelloy C-22®로 만들어져 다양한 종류의 불활성 및 유해 공정 유체들과의 호환성을 허용한다.  시트는 PCTFE, PEEK ™ 또는 Vespel®로 주문 가능하므로 주형 혹은 단조 금속보다 부식, 전해 연마 및 용접에 대한 더 높은 내성을 조절기에 부여한다. 이 소재들은 복잡히 얽힌 Hastelloy C-22® 다이어프램 및 Inconel® 포펫과 결합되어 AVR3 시리즈에 최대 3,500 psig의 입구 압력에서 최대 사이클 그리고 유량 변화에 따른 뛰어난 출구 압력 안정성을 제공한다.

AVR3 시리즈 내부의 독특한 컴프레션 멤버는 나선형 노즐이나 추가적인 씰이 없이 씰을 본체에 장착해준다. 내부의 나선없는 디자인은 입자 포착을 줄이고 다운스트림에서 공정 오염의 위험을 최소화한다.  모든 AVR3 시리즈 기열 압력 조절기는 청정도가 중요한 고순도 적용 분야에서 성능과 신뢰성을 보장하기 위해 O2 서비스 용으로 청소된다.

이 압력 조절기의 전열 방식 버젼은 AVR4 시리즈를 참조바람.

시장:
• 분석 실험실
• 제약
• 바이오 의약
• 항공 우주
• 산업

특징 및 장점 :
• 기열식 전도 부품은 현장에서 교체 가능
• 독특한 컴프레션 멤버가 나선형 노즐이 필요없이 몸체에 씰을 로드함
• 매체 호환성을 위한 다양한 시트 재료 사용 가능
• 내부적으로 스프링이 없어 입자 발생과 가스 포착 최소화
• 진공에서 3,500 psig까지 완벽하게 기능함
• 내부 누출율: 버블 타이트 (누수 없음)
• 외부 누출율: 버블 타이트
• 낮은 내부 용적 (4.6cc)이 퍼지 시간을 단축
• 일체형 다이어프램 스토퍼가 추가적인 안전성을 제공
• 최대 작동 온도 260 ° C (500 ° F)
• PEEK ™ 히터 씰, O-링 백업 FKM

응용 분야 :
• 부식 및 특수 가스
• 가스 시료 준비
• 가스 캐비넷
• 밸브 매니폴드 박스 (VMB)
• 업스트림 프로세스  라인


Hastelloy C-22®는 Haynes International, Inc.의 등록 상표임.
PEEK ™는 Victrex plc의 상표임.
Inconel® 및 Monel®은 Special Metals Corporation의 등록 상표임.
Vespel®은 DuPont Performance Elastomers L.L.C의 등록 상표임.

관련 문서

×

687611
687516