섬유 기계 : SNA 자동 퀼팅 시스템 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
섬유 기계 : SNA 자동 퀼팅 시스템 섬유 기계 : SNA 자동 퀼팅 시스템

섬유 기계 : SNA 자동 퀼팅 시스템 OBSOLETE

SNA 자동 퀼팅 시스템은 고정식 또는 이동식 재봉 브리지와 더블헤드 구성 옵션을 제공하며, 롤에서 퀼팅 패널까지 직접 작업하거나 개개의 컴포터를 위한 프레임리스 시스템이 추가됩니다.

기술 사양

  • 제품 유형: 섬유 기계
  • 구성: 프레임 및 고정 재봉 브릿지 | 롤에서 패널까지 프레임리스, Frameless from Roll to Panel

전체 제품 설명

Parker의 자동퀼팅시스템 SNA 시리즈는 모든 종류의 외형 퀼팅에 적합한 최상의 고정식 또는 이동식 재봉 브리지(sewing bridge)를 제공하며, 더블헤드(double-head) 구성을 옵션으로 제공하며, 롤에서 퀼팅 패널까지 직접 작업하거나 개개의 컴포터(comforter)를 위한 무프레임(frameless) 시스템이 추가됩니다.

■ 고정식 재봉 브리지 장착 SNA4000: 프레임의 전후진 움직임과 재봉 헤드의 좌우 움직임으로 모든 종류의 외형 퀼팅이 가능합니다. 모든 SNA 시스템이 더블헤드 옵션으로 제공됩니다.
    • 분당 바느질 수: 최대 4500
    • 재봉 동작에서 이동속도: 최대 23 m/분 (75 ft/분)
    • 재봉 동작 없이 이동속도: 최대 65 m/분 (213 ft/분)
    • 표준 재봉 면적: 2780 x 2780 mm / 110" x 110" (L x W)
    • 표준 프레임: 3000 x 3000mm / 118" x 118" 외형 치수 (L x W)
    • 요청 시, 비표준형 사이즈 제공 가능
    • 표준형 사이즈에서 요구되는 공간: approx. 6600 x 4500 mm / 260" x 178" (L x W)
    • 표준형:
        - 상하 실에 실 센서 및 실 커터
        - 프레임 코딩 및 자동식 충돌방지
        - 가이드와 스핀들의 자동식 중앙 윤활기능
    • 모듈 옵션:
        - 고속 또는 헤비듀티(heavy-duty) 겹바느질 재봉 헤드
        - 보빈 교환기
        - 더블헤드 제품
        - 추가 도구


■ 롤-패널 SNA3200: 롤에서 패널까지 작업하는 시스템. 작업자가 시스템을 모니터링 하여, 재료의 공급이 준비되고 시스템이 쉬지 않도록 보장합니다. 이러한 방식으로, 한 명의 작업자가 여러 대의 기계를 운전할 수 있게 됩니다.
    • 분당 바느질 수: 최대 4500
    • 재봉 동작에서 이동속도: 최대 23 m/분 (75 ft/분)
    • 재봉 동작 없이 이동속도: 최대 55 m/분 (180 ft/분)
    • 표준형의 재봉 면적: 2770x2770 mm 109"x109" (LxW)
    • 재료의 최대 사이즈: 매 공급 시 3000x3000 mm / 118"x118" (LxW)
    • 공급 속도 최대 24 m/분 (78 ft/분)
    • 요청 시, 비표준형 사이즈 제공 가능
    • 표준형 사이즈에서 요구되는 공간: 약 10000x5000 mm / 393"x196" (LxW)
    • 표준형:
        - 상하 실에 실 센서 및 실 커터
        - 프레임 코딩 및 자동식 충돌방지
        - 가이드와 스핀들의 자동식 중앙 윤활기능
        - 통합 절단 시스템
    • 옵션
        - 고속 또는 헤비듀티(heavy-duty) 겹바느질 재봉 헤드
        - 보빈 교환기
        - 더블헤드 제품
        - 추가 도구


■ 개별적 컴포터(comforter) 퀼팅용 SNA3300: 충진 주머니의 장식/무장식 무프레임(frameless) 퀼팅. 공급되는 천의 좌우 측에 있는 클램프에 주머니를 수동으로 넣습니다.  주머니 적재가 간단하고 신속하여, 한 명의 작업자가 여러 대의 기계를 운전할 수 있습니다. 주머니의 적재, 정렬, 당김, 및 잡기가 완전히 자동으로 진행됩니다. 다음 적재 사이클 동안, 완성된 주머니를 시스템의 뒤쪽으로 보냅니다. 요청 시, 완성된 새털이불을 간단한 슬라이드, 컨베이어벨트, 또는 이송시스템으로 더 이동시킬 수 있습니다.
    • 분당 바느질 수: 최대 4500
    • 재봉 동작에서 이동속도: 최대 23 m/분 (75 ft/분)
    • 재봉 동작 없이 이동속도: 최대 55 m/분 (180 ft/분)
    • 표준형의 재봉 면적: 2770x2670 mm / 109"x105.5" (LxW)
    • 표준형의 커버 사이즈: 3000x2900 mm / 118"x114" 외형 치수 (LxW)
    • 공급 속도 최대 24 m/분
    • 요청 시, 비표준형 사이즈 제공 가능
    • 표준형 사이즈에서 요구되는 공간: 약 5500x5000 mm / 216"x196" (LxW)
    • 표준형:
        - 상하 실에 실 센서 및 실 커터
        - 자동식 충돌방지
        - 가이드와 스핀들의 자동식 중앙 윤활기능
    • 옵션
        - 고속 또는 헤비듀티(heavy-duty) 겹바느질 재봉 헤드
        - 보빈 교환기
        - 더블헤드 제품
        - 추가 도구

관련 문서

Literature and Reference Materials
192_490011 Quilting Systems SNA english
×
제품

687611
A87859