The Parker 서비스 마스터 이지 측정 기구 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

타입

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
The Parker 서비스 마스터 이지 측정 기구

The Parker 서비스 마스터 이지 측정 기구 OBSOLETE

파카 센소컨트롤 서비스 마스터 이지(SensoControl Service Master Easy) 진단 테스트 키트는 모든 유압 또는 공압 시스템의 중요한 시스템 데이터를 측정하고 기록하는 데 적합합니다.

기술 사양

  • 제품 유형: The Parker 서비스 마스터 이지 3-채널, The Parker 서비스 마스터 이지 4-채널, The Parker 서비스 마스터 이지 3-채널 with ISO 9001에 의한 교정 성적서, The Parker 서비스 마스터 이지 4-채널 with ISO 9001에 의한 교정 성적서

전체 제품 설명

파카 SensoControl Service Master Easy는 직관적인 조작과 데이터 측정 및 디스플레이를 결합한 휴대용 진단 계측기입니다. 자동 센서 인식을 지원하는 4개의 아날로그 센서 입력은 압력, 압력 차, 온도, 흐름 및 회전 속도를 동시에 측정하고 기록하는 기능을 제공합니다. 1ms의 스캔 속도를 갖춘 파카 Service Master Easy는 최대 100만 개의 측정 값을 저장할 수 있습니다. 다양한 압력 테스트 키트가 제공됩니다.

압력 테스트 키트에는 다음이 포함되어 있습니다.
• 파카 Service Master Easy
• 보관 케이스
• 트랜스듀서 2개(압력 범위 및 커플링 스타일 선택)
• 트랜스듀서 케이블 2개
• 전원 공급장치
• SensoWin 소프트웨어 및 문서
• USB 연결 케이블

Service Master Easy는 압력은 물론 다양한 시스템 파라미터를 측정 및 기록하는 데 효과적인 툴입니다. 흐름, 유체 온도 및 회전 속도를 측정하기 위해 다양한 호환 액세서리가 제공됩니다. 트랜스듀서, 흐름 센서, 온도 센서, 타코미터, 전압 어댑터, 케이블(별도 주문)과 같은 추가적인 SensoControl 액세서리를 사용하여 기본 압력 테스트 키트의 적용 범위를 확장하십시오.

시장:
• 산업
• 건설
• 성형
• 테스트
• 유지보수 및 수리, MRO

특징/장점:
• 파카 Service Master Easy 계측기의 진단 기능을 완벽하게 활용하기 위해 액세서리를 통해 압력 키트를 쉽게 확장 가능
• 시각적으로 쉽게 식별할 수 있도록 압력 범위와 일치하는 색상으로 구분된 트랜스듀서
• Windows 운영 체제에 다운로드하고 설치하여 데이터를 분석할 수 있는 SensoWin 소프트웨어 제공
• 쉽고 직관적인 조작
• 유압 및 공압 시스템 측정에 적합

응용 분야:
• 이동식 장비
• 냉각 시스템
• 산업용 유압 시스템
• 유체 또는 에어 시스템 유지보수 및 문제 해결
• 시스템 성능 최적화
• 시스템 검증

관련 문서

연락처 및 지원 정보
Feedback Form
Compliance, Certifications & Safety
HPCE_ISO9001_WBL
×
제품 타입
SCM-330-2-02 The Parker Servcie Master Easy 3-channel
SCM-340-2-02 The Parker Service Master Easy 4-channel
K-SCM-330-2-02 The Parker Service Master Easy 3-channel with calibration certificate as per ISO 9001
K-SCM-340-2-02 The Parker Service Master Easy 4-channel with calibration certificate as per ISO 9001
SCKIT-330-00 The Parker Service Master Easy 3-channel kit
SCKIT-340-00 The Parker Service Master Easy 4-channel kit
SCKIT-340-PTQ The Parker Service Master Easy 4-channel kit including pressure/temperature sensor and turbine flow meter
K-SCKIT-330-00 The Parker Service Master Easy 3-channel kit with calibration certificate as per ISO 9001
K-SCKIT-340-00 The Parker Service Master Easy 4-channel kit with calibration certificate as per ISO 9001
K-SCKIT-340-PTQ The Parker Service Master Easy 4-channel kit including pressure/temperature sensor and turbine flow meter with calibration certificate as per ISO 9001
SCSN-450 Power supply 110/230 VAC EUR/UK/US
SCK-318-05-21 Car cable adapter 12/24 VDC
SCK-315-02-34 PC USB Connection cable
SC-BAT-340 Spare rechargeable battery
SCC-DRV-300 Equipment case

687611
687614