지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
Parker Chomerics THERM-A-GAP™ TC50 is a single-component, fully cured, dispensable putty with 5.0 W/m-K Thermal Conductivity
| Contact & Support Information |
|---|
| Request a Chomerics Product Sample |
| Find Your Local Parker Chomerics Sales Rep or Distributor |
| Request a Quote |
| 제품 | 포장 |
|---|---|
| 65-1P-TC50-3300 | 3300cc Pail (1 US Gal.) |
| 65-00-TC50-0030 | 30cc Tapered Tip Syringe |
| 65-02-TC50-0030 | 30cc EFD Syringe (Luer lock tip) |
| 65-00-TC50-0300 | 300cc Aluminum Cartridge |
| 65-00-TC50-0010 | 10cc Manual Dispense Syringe |