토르크모터 ™ BG 시리즈는 효율적이고, 견고하며, 내구성 있는 저속 고토르크(Low Speed, High Torque: LSHT) 오비탈 유압식 브레이크 모터로서, 파킹 또는 유지 브레이크를 필요로 하는 중간부하에 이상적으로 사용됩니다. 토르크모터 ™ BG 시리즈는 우수한 측면 부하 성능, 고압 샤프트 씰 및 부드러운 저속 작동의 특성을 가지고 있습니다. BG 시리즈에는 스프링과 유압식 해제 브레이크가 적용되어있습니다. BG 시리즈는, 브레이크 해제 포트에 외부 압력을 인가하여, 모터로 작동합니다. 포트에서 압력이 없어지면, 파킹 또는 유지 기능이 발휘되어, 통합 습식 디스크 브레이크가 작동됩니다. 최대 순간 압력이 4000 psi, 최대 토크가 12,600 lb-in. 최대 동적 측면 부하 용량이 3,600 lb 입니다.
용도:
• 고소작업차
• 농업용 기계
• 건설용 장비
• 공장 자동화
• 광업
• 자재 처리 설비
• 오일 및 가스
특징 및 장점:
• 스프링 적용, 유압식 해제 브레이크 시동
• 긴 수명을 위한 견고한 구조
• 긴 수명을 위하여 내부 스플라인을 가로질러 오일이 연속적으로 흐르는 구조
• 우수한 측면부하 용량
• 부드러운 초저속 작동
• 고압 샤프트 씰은 표준형으로 제공됩니다.
• 이 제품의 혁신적인 설계는 케이스 드레인이 없습니다.
• 고품질의 설계와 제작에 그 신뢰성이 있습니다.
• Greeneville, TN USA에 따라 설계 및 제작하였습니다.
적용:
• 사람용 리프트
• 가위형 리프트(scissor lift)
• 윈치
• 붐 회전