×
상품 비교
비교할 수 있는 최대 상품 수는 4개입니다. 선택사항의 추가 검색 조건을 설정하십시오.
비활성으로 인해 세션 시간이 종료될 예정입니다. 확인을 누르면 추가 0분 동안 시간이 연장됩니다.
Tubing
이 항목이 목록에 추가되었습니다.
가능한 최상의 경험을 전달하기 위해 이 사이트는 쿠키를 사용합니다. 계속 사이트를 사용 하시거나 혹은 이 웹사이트에 머무르는 것으로 귀하는 당사의 방침에 따른 쿠키 사용에 동의합니다
개인 정보 보호 정책.
쿠키 관리 방법을 포함한 더 많은 정보 배우기
여기를 클릭하십시오..
Accept
홈
제품
호스, 파이프, 배관 및 T-슬롯 틀
배관
배관
Filter
배관 Categories
PTFE 튜브
금속 배관
나일론 튜브
불소중합체 배관
폴리에틸렌 배관
폴리우레탄 배관
플라스틱 배관
필터 기준:
모두 지우기
선택한 필터 없음
사업부
Fluid Connectors China
사업부 : Fluid Connectors China
1
Fluid System Connectors Division
사업부 : Fluid System Connectors Division
1
High Pressure Connectors Europe Division
사업부 : High Pressure Connectors Europe Division
2
Hose Products Division
사업부 : Hose Products Division
9
Instrumentation Division - China
사업부 : Instrumentation Division - China
1
Instrumentation Products Division
사업부 : Instrumentation Products Division
8
Low Pressure Connectors Europe Division
사업부 : Low Pressure Connectors Europe Division
13
Parflex Division
사업부 : Parflex Division
36
Polymer Hose Division Europe
사업부 : Polymer Hose Division Europe
2
내경
mm
inch
> 0 ~ 25 mm
내경 : > 0 ~ 25 mm - mm
4
> 0 ~ 6 mm
내경 : > 0 ~ 6 mm - mm
1
> 6 ~ 12 mm
내경 : > 6 ~ 12 mm - mm
1
> 1/2 ~ 1 inch
내경 : > 1/2 ~ 1 inch - inch
1
>0 ~ 1/2 inch
내경 : >0 ~ 1/2 inch - inch
4
외경
mm
inch
> 0 ~ 6 mm
외경 : > 0 ~ 6 mm - mm
39
> 12 ~ 18 mm
외경 : > 12 ~ 18 mm - mm
29
> 18 ~ 24 mm
외경 : > 18 ~ 24 mm - mm
16
> 24 ~ 30 mm
외경 : > 24 ~ 30 mm - mm
11
> 30 ~ 36 mm
외경 : > 30 ~ 36 mm - mm
5
> 36 ~ 42 mm
외경 : > 36 ~ 42 mm - mm
3
> 42 mm
외경 : > 42 mm - mm
3
> 6 ~ 12 mm
외경 : > 6 ~ 12 mm - mm
43
> 0 ~ 1/4 inch
외경 : > 0 ~ 1/4 inch - inch
27
> 1 ~ 1-1/4 inch
외경 : > 1 ~ 1-1/4 inch - inch
19
> 1-1/2 ~ 1-3/4 inch
외경 : > 1-1/2 ~ 1-3/4 inch - inch
3
> 1-1/4 ~ 1-1/2 inch
외경 : > 1-1/4 ~ 1-1/2 inch - inch
10
> 1-3/4 ~ 2 inch
외경 : > 1-3/4 ~ 2 inch - inch
3
> 1/2 ~ 3/4 inch
외경 : > 1/2 ~ 3/4 inch - inch
34
> 1/4 ~ 1/2 inch
외경 : > 1/4 ~ 1/2 inch - inch
37
> 2 inch
외경 : > 2 inch - inch
3
> 3/4 ~ 1 inch
외경 : > 3/4 ~ 1 inch - inch
21
건축 재료
6Mo
건축 재료 : 6Mo
3
904L
건축 재료 : 904L
2
FEP
건축 재료 : FEP
6
PFA
건축 재료 : PFA
7
PTFE
건축 재료 : PTFE
8
PVC
건축 재료 : PVC
4
고순도 PFA
건축 재료 : 고순도 PFA
1
구리
건축 재료 : 구리
4
기타 스테인레스 스틸
건축 재료 : 기타 스테인레스 스틸
7
나일론
건축 재료 : 나일론
10
듀플렉스
건축 재료 : 듀플렉스
3
모넬
건축 재료 : 모넬
4
불소 중합체
건축 재료 : 불소 중합체
1
슈퍼 듀플렉스
건축 재료 : 슈퍼 듀플렉스
3
스테인레스 스틸
건축 재료 : 스테인레스 스틸
11
티타늄
건축 재료 : 티타늄
4
폴리에틸렌
건축 재료 : 폴리에틸렌
2
폴리우레탄
건축 재료 : 폴리우레탄
10
합금 625
건축 재료 : 합금 625
4
합금 825
건축 재료 : 합금 825
2
합금 C-276
건축 재료 : 합금 C-276
3
최대 작동 압력
bar
psi
10340 까지 bar
최대 작동 압력 : 10340 까지 bar - bar
2
1550 까지 bar
최대 작동 압력 : 1550 까지 bar - bar
3
34 까지 bar
최대 작동 압력 : 34 까지 bar - bar
32
450 까지 bar
최대 작동 압력 : 450 까지 bar - bar
9
7 까지 bar
최대 작동 압력 : 7 까지 bar - bar
31
up to 450 bar
최대 작동 압력 : up to 450 bar - bar
4
100 까지 psi
최대 작동 압력 : 100 까지 psi - psi
20
150000 까지 psi
최대 작동 압력 : 150000 까지 psi - psi
2
22,500 까지 psi
최대 작동 압력 : 22,500 까지 psi - psi
2
500 까지 psi
최대 작동 압력 : 500 까지 psi - psi
20
6000 까지 psi
최대 작동 압력 : 6000 까지 psi - psi
10
응용 분야
공압
응용 분야 : 공압
10
수단
응용 분야 : 수단
8
유압
응용 분야 : 유압
7
유체 이송
응용 분야 : 유체 이송
14
흡입 / 진공
응용 분야 : 흡입 / 진공
7
매체
가스
매체 : 가스
20
공압 매체
매체 : 공압 매체
43
물
매체 : 물
30
석유 오일
매체 : 석유 오일
16
스팀
매체 : 스팀
15
식품 및 음료
매체 : 식품 및 음료
18
연료
매체 : 연료
10
연마제
매체 : 연마제
11
유압 유체
매체 : 유압 유체
13
의료용 유체
매체 : 의료용 유체
16
접착제 / 풀(glue)
매체 : 접착제 / 풀(glue)
11
제약 유체
매체 : 제약 유체
16
화학 유체
매체 : 화학 유체
24
황화수소
매체 : 황화수소
2
최저 작동 온도
°C
°F
-40 이상 °C
최저 작동 온도 : -40 이상 °C - °C
45
-50 이상 °C
최저 작동 온도 : -50 이상 °C - °C
16
-70 이상 °C
최저 작동 온도 : -70 이상 °C - °C
16
0 이상 °C
최저 작동 온도 : 0 이상 °C - °C
39
10 이상 °C
최저 작동 온도 : 10 이상 °C - °C
39
-40 이상 °F
최저 작동 온도 : -40 이상 °F - °F
39
-58 이상 °F
최저 작동 온도 : -58 이상 °F - °F
21
-94 이상 °F
최저 작동 온도 : -94 이상 °F - °F
21
32 이상 °F
최저 작동 온도 : 32 이상 °F - °F
39
50 이상 °F
최저 작동 온도 : 50 이상 °F - °F
39
최고 작동 온도
°C
°F
100 까지 °C
최고 작동 온도 : 100 까지 °C - °C
46
125 까지 °C
최고 작동 온도 : 125 까지 °C - °C
17
150 까지 °C
최고 작동 온도 : 150 까지 °C - °C
16
240 까지 °C
최고 작동 온도 : 240 까지 °C - °C
14
넘 240 °C
최고 작동 온도 : 넘 240 °C - °C
19
212 까지 °F
최고 작동 온도 : 212 까지 °F - °F
33
257 까지 °F
최고 작동 온도 : 257 까지 °F - °F
16
302 까지 °F
최고 작동 온도 : 302 까지 °F - °F
14
464 까지 °F
최고 작동 온도 : 464 까지 °F - °F
13
넘 464 °F
최고 작동 온도 : 넘 464 °F - °F
9
표시기 색상
갈색
표시기 색상 : 갈색
4
녹색
표시기 색상 : 녹색
13
보라
표시기 색상 : 보라
3
빨간색
표시기 색상 : 빨간색
14
오렌지
표시기 색상 : 오렌지
3
은색
표시기 색상 : 은색
2
자연스러운 색상
표시기 색상 : 자연스러운 색상
11
청색
표시기 색상 : 청색
19
클리어 컬러
표시기 색상 : 클리어 컬러
13
투명한 파란색
표시기 색상 : 투명한 파란색
1
화이트
표시기 색상 : 화이트
6
황색
표시기 색상 : 황색
11
회색
표시기 색상 : 회색
6
흑색
표시기 색상 : 흑색
22
브랜드
Legris
브랜드 : Legris
13
Multitube
브랜드 : Multitube
5
Parker
브랜드 : Parker
33
TexLoc
브랜드 : TexLoc
9
기술
공압
기술 : 공압
23
기후 제어
기술 : 기후 제어
1
밀봉 및 차폐
기술 : 밀봉 및 차폐
1
여과
기술 : 여과
5
유압
기술 : 유압
1
유체 및 가스 핸들링
기술 : 유체 및 가스 핸들링
33
전기 전자
기술 : 전기 전자
3
프로세스 제어
기술 : 프로세스 제어
24
항공우주
기술 : 항공우주
1
지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
배관
배관 Categories
금속 배관
폴리우레탄 배관
나일론 튜브
PTFE 튜브
폴리에틸렌 배관
불소중합체 배관
플라스틱 배관
Close [ x ]
Full Screen
{"parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24558\/person\/@self","contactUrl":"\/store\/24558\/person\/@self\/contact","orgizationId":"-2000","userId":"-1002","checkoutProfileUrl":"\/store\/24558\/person\/@self\/checkoutProfile","resourceName":"person"}
687611
687611