지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
PJG 스타일 컵은 불규칙하고 매끄럽고 곡선이 있는 표면이나 유연한 시트 제품에 대해 증가된 밀봉 립과 수준 보상을 제공하는 짧은 1-1/2" 벨로우즈 컵입니다. 짧은 스트로크 벨로우즈 흡입 컵은 전통적인 벨로우즈에 비해 더 얇은 립 밀봉 가장자리와 짧은 스트로크를 가지고 있어 더 빠른 반응을 제공합니다. 얇은 립 컵은 진공 상태에서 불규칙한 표면에 더 잘 맞아 진공이 느슨해지는 것을 방지하는 데 도움을 줍니다. 컵 크기는 10mm에서 150mm 직경까지 다양합니다. 이 컵은 골판지 및 매끄러운 표면에 적합합니다.
\n\n시장
\n• 산업
특징/이점
\n• 빠른 반응을 위한 짧은 벨로우즈
\n• 골판지 및 질감 있는 표면에 대한 더 많은 립 밀봉 접촉
\n• 부드러운 밀봉 립
\n• 6mm에서 80mm
응용 분야
\n• 공장 자동화
\n• 기계 공구
\n• 기타 산업
\n• 성형
\n• 포장 기계
\n• 인쇄 및 마킹 장비
\n• 차량 조립 시설
*이 페이지의 내용은 AI로 번역되며, 실시간 채팅 기능을 선택하시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.
| 제품 |
|---|